nyt

Elektronikhus - ECS-B-122X169-S-UV-NV GY - 1050207

Ikke-ventileret kasse i ECS-familien, skruelås. Kapslingsklasse IP66/67/69 ved kombination med tilhørende frontplade. Farve: grå (7042), bredde: 164 mm, højde: 176 mm, dybde: 64 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Bestanddel i et EnviroCase-anlæg
  • Egnet til indendørs og udendørs anvendelse
  • Overholder kapslingsklassen IP66/IP67 når blindpladen er fastgjort til sokkelen
  • Væg-, panel- og stangmontering mulig

Varedata

Bestillingsnøgle 1050207
Pakningsstørrelse 5 STK
Salgsnøgle ACFDAA -
Minimum bestillingsmængde 5 STK
GTIN 4055626665085
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 260,600 g
Toldtarifnummer 85389099
Oprindelsesland US (United States)