nyt

Elektronikhus - ECS-B-122X169-L-UV-V GY - 1050206

Ventileret kasse i ECS-familien, snaplås. Kapslingsklasse IP66/67/69 ved kombination med tilhørende frontplade. Farve: grå (7042), bredde: 170 mm, højde: 176 mm, dybde: 64 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Bestanddel i et EnviroCase-anlæg
  • Egnet til indendørs og udendørs anvendelse
  • Overholder kapslingsklassen IP66/IP67 når blindpladen er fastgjort til sokkelen
  • Væg-, panel- og stangmontering mulig
  • montering uden brug af værktøj
  • Ventilationsåbning

Varedata

Bestillingsnøgle 1050206
Pakningsstørrelse 5 STK
Salgsnøgle ACFDAA -
Minimum bestillingsmængde 5 STK
GTIN 4055626665078
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 265,600 g
Toldtarifnummer 85389099
Oprindelsesland US (United States)