Splejseboks - FOC-FDX20-PP-E2D6-OSA-PT9 - 1019680

Bæreskinne-splejseboks 12x LC-Duplex, inkl. pigtails og splejseholder

Bæreskinne-splejseboks, komplet monteret med splejsning, 6x E2000® (OS2 APC)

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Tegninger



Målskitse  

Målskitse
Bæreskinne-splejseboks 6x E2000®-Duplex OS2 APC, komplet monteret med splejsning

Tilbage til toppen

Mekaniske mærkeværdier

Antal stikpladser 6
Stikudformning LSH / E2000™
Lysledertype Glaslysleder singlemode, modstandsdygtig over for bøjning G.657 A2
Lysleder 9/125 µm OS2
Diameter ferruler 2,50 mm
Stikcykler ≥ 500
Tilslutningstype Kabelforskruning M20
Udvendig kabeldiameter 6 mm ... 12 mm
Kabelafgang ovenfor
Kabeltype til alle gængse kabeltyper
Kabelopbygning semi-tætte kompakte ledere (STB)
Farve trafikgrå A RAL 7042
Monteringstype Bæreskinnemontering
Kapslingsklasse IP20
Konstruktion Bæreskinnemodul
Antal kabelafgange 2
Forskruningstype M20 x 1,5
Type af bemærkning Bestillingsnøgle:
Bemærk Desuden skal krympeledningsbeskyttelse (varenummer 1019676) eller crimpledningsbeskyttelse (varenummer 1019678) bestilles separat.
Tilbage til toppen

Omgivelsesbetingelser

Omgivelsestemperatur (drift) -40 °C ... 85 °C
Omgivelsestemperatur (montage) 0 °C ... 50 °C
Kapslingsklasse IP20 (efter IEC 60529)
Tilbage til toppen

Materialeangivelser

Brændbarhedsklasse efter UL 94 V0
Materiale hus Stålplade
Materiale husoverflade Pulverlakeret, grå
Materiale ferruler Zirkonia-keramik
Modulbredde 40 mm
Dybde 115 mm
Højde 130 mm
Lysleder 9/125 µm OS2
Tilbage til toppen

Mærkeværdier ledning

Kabeltype til alle gængse kabeltyper
Glaslysleder singlemode
Kabelopbygning semi-tætte kompakte ledere (STB)
Lederfarve indfarvet i forskellige farver
Overførselsmedium Lysleder
Antal lysledere 12
Lysledertype Glaslysleder singlemode, modstandsdygtig over for bøjning G.657 A2
Lysleder GOF
Dæmpning ≤ 0,25 dB (ved 1310 nm / 1550 nm)
Tilbage til toppen

Normer standarder og bestemmelser

Bestandighed over for UV-stråling ja
Brændbarhedsklasse efter UL 94 V0
Chok DIN EN 61300-2-9: 2015-09
Belægningsplan Ja International
Tilbage til toppen

Environmental Product Compliance

REACh SVHC Lead 7439-92-1
Tilbage til toppen

Klassifikationer

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1 19069290
eCl@ss 6.0 19069200
eCl@ss 7.0 19069290
eCl@ss 8.0 19069290
eCl@ss 9.0 19069290
Tilbage til toppen

ETIM

ETIM 5.0 EC002610
Tilbage til toppen