Strømkonverter - MCR-S-1-5-UI-SW-DCI-CN-NC - 1009537

MCR-strømkonverter, kan programmeres og konfigureres, til måling af jævn-, veksel- og forvrængede strømme, med relæ- og transistor-udgang, indgangsstrøm 0 ... 0,2 A op til 0 ... 11 A, ikke-konfigureret

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Tegninger



Målskitse  

Målskitse

Målskitse  

Målskitse



Koblingsplan  

Koblingsplan

Tilbage til toppen

Bemærk

Anvendelsesbegrænsning EMC: Klasse-A-produkt, se producentforklaring i downloadområdet
Tilbage til toppen

Mål

Bredde 22,5 mm
Højde 99 mm
Dybde 114,5 mm
Tilbage til toppen

Omgivelser

Omgivelsestemperatur (drift) -20 °C ... 60 °C
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) -40 °C ... 85 °C
Maks. anvendelseshøjde < 2000 m
Kapslingsklasse IP20
Støjimmunitet EN 61000-6-2
Tilbage til toppen

Indgangsdata

Indgang Strømmåleindgang
Antal indgange 3
Programmerbar og konfigurerbar Ja, ikke-konfigureret
Indkoblingsværdi 2 % (Af mærkeværdi for måleområde 1/5/10 A)
Indstillingsområde indgangsstrøm minimal 0 A ... 200 mA
Indstillingsområde indgangsstrøm maksimal 0 A ... 11 A
Impulsform Jævn-, veksel- eller asymmetriske strømme
Overstrømsbelastningsevne 2 x IN (vedvarende)
Stødstrømsbelastningsevne 20 x IN (1 s)
Frekvensmåleområde 15 Hz ... 400 Hz
Tilslutningstype Skruetilslutning
Tilbage til toppen

Udgangsdata

Betegnelse udgang Spændings-/strømudgang
Programmerbar og konfigurerbar Ja, ikke-konfigureret
Udgangssignal spænding 0 V ... 10 V
2 V ... 10 V
-10 V ... 10 V
0 V ... 5 V
1 V ... 5 V
-5 V ... 5 V
10 V ... 0 V
10 V ... 2 V
10 V ... -10 V
5 V ... 0 V
5 V ... 1 V
5 V ... -5 V
Udgangssignal strøm 0 mA ... 20 mA
4 mA ... 20 mA
20 mA ... 0 mA
20 mA ... 4 mA
Belastning/udgangslast spændingsudgang > 10 kΩ
Belastning/udgangslast strømudgang < 500 Ω
Tilbage til toppen

Koblingsudgang

Betegnelse udgang Relæudgang
Kontaktudførelse 1 skiftekontakt
Kontaktmateriale AgSnO, hårdtforgyldt
Koblingsspænding maks. 30 V AC
36 V DC
250 V AC (Ved ødelagt guldlag)
Vedvarende grænsestrøm 50 mA
2 A (Ved ødelagt guldlag)
Betegnelse udgang Transistorudgang, pnp
Udgangsspændingsområde: 19 V ... 29 V (Forsyningsspænding - 1 V)
Maks. belastningsstrøm, vedvarende 80 mA (Ikke kortslutningssikker)
Indstillingsområde for grænseværdi 1 % ... 110 %
Indkoblingsforsinkelsens indstillingsområde. 0,1 s ... 20 s
Statusvisning LED gul
Tilbage til toppen

Forsyning

Forsyningsspændingsområde 20 V DC ... 30 V DC
Strømforbrug maksimal < 50 mA (Uden belastning)
Tilbage til toppen

Tilslutningsdata

Tilslutningstype Skruetilslutning
Afisoleringslængde 8 mm
Skruestørrelse M3
Ledertværsnit stiv 0,2 mm² ... 2,5 mm²
Ledertværsnit fleksibelt 0,2 mm² ... 2,5 mm²
Ledertværsnit AWG 24 ... 14
Tilbage til toppen

Generelt

Overførselsfejl maksimalt < 0,5 % (Af områdemærkeværdi under mærkebetingelser)
Temperaturkoefficient (typisk) < 0,025 %/K
Konverteringstid (10-90 %) 330 ms (ved AC)
40 ms (ved DC)
Statusvisning LED grøn
Overspændingskategori III
Forureningsgrad 2
Mærkeisolationsspænding 300 V AC (Mod jord)
Prøvespænding indgang/udgang 4 kV (50 Hz, 1 min.)
Prøvespænding indgang/forsyning 4 kV (50 Hz, 1 min.)
Prøvespænding udgang/forsyning 500 V (50 Hz, 1 min.)
EMC, elektromagnetisk kompatibilitet (forligelighed): Konform med EMC-direktiv
Støjemission EN 61000-6-4
Støjimmunitet EN 61000-6-2
Farve grøn
Materiale hus Polyamid PA, uforstærket
Indbygningsmåde vilkårlig
UL, USA / Canada Class I, Zone 2, AEx nA nC IIC T4, Ex nA nC IIC T4 Gc X
Class I, Div. 2, Groups A, B, C and D or Non-Hazardous Locations Only
Tilbage til toppen

Normer standarder og bestemmelser

EMC, elektromagnetisk kompatibilitet (forligelighed): Konform med EMC-direktiv
Støjemission EN 61000-6-4
Støjimmunitet EN 61000-6-2
Lavspændingsdirektiv Konform med NS-direktiv
UL, USA / Canada Class I, Zone 2, AEx nA nC IIC T4, Ex nA nC IIC T4 Gc X
Class I, Div. 2, Groups A, B, C and D or Non-Hazardous Locations Only
Tilbage til toppen

Klassifikationer

eCl@ss

eCl@ss 6.0 27210100
eCl@ss 7.0 27210123
eCl@ss 9.0 27210123
Tilbage til toppen

ETIM

ETIM 6.0 EC002475
ETIM 7.0 EC002475
Tilbage til toppen