Reihenklemmen

Reihenklemmen

Alle Anschlusstechniken – ein System

Das Reihenklemmensystem CLIPLINE complete ist einzigartig: Es bietet Ihnen freie Wahl bei der Anschlusstechnik.

Zurück zu Produkte

Kategorien

  • Push-in-Anschluss
    Push-in-Anschluss

    Geringe Steckkräfte der Push-in-Anschlussklemmen erlauben das leichte und direkte Einstecken der Leiter.

  • Zugfederanschluss
    Zugfederanschluss

    Der kompakte Zugfederanschluss bietet sichere konstante Verbindung bei hohen Vibrationsbeanspruchungen.

  • Schnellanschluss
    Schnellanschluss

    Der patentierte Schneidkontakt ermöglicht einen zeitsparenden Anschluss ohne Leitervorbehandlung.

  • Schraubanschluss
    Schraubanschluss

    Der weltweit anerkannte Schraubanschluss erfüllt höchste Ansprüche und deckt einen breiten Anwendungsbereich ab.

  • Bolzenanschluss
    Bolzenanschluss

    Leiter aller Art sicher und langzeitstabil verbinden: Mehrleiteranschluss durch mehrere Kabelschuhe pro Bolzen.

  • Barrier-Anschluss
    Barrier-Anschluss

    Verdrahten Sie mit den Barrier-Klemmen Leiter mit Ringkabelschuhen komfortabel und schnell.

  • Sonderanschluss
    Sonderanschluss

    Spezielle Anschlusstechniken für besondere Anforderungen im industriellen Bereich.

Suchen in Reihenklemmen

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Ganz gleich, ob Sie sich für den Push-in-, Schraub-, Zugfeder-, Schnell- oder Bolzenanschluss entscheiden: Alle Anschlusstechniken sind durch den doppelten Funktionsschacht frei untereinander kombinierbar, bei gleichem Zubehör.

Ihre Vorteile

  • Volle Flexibilität: Klemmen mit unterschiedlichen Anschlusstechniken frei kombinierbar
  • Brückungs- und Prüfmöglichkeit dank doppeltem Funktionsschacht
  • Kostenersparnis, da einheitliches Brücken-, Markierungs- und Prüfzubehör

CLIPLINE complete, alle Anschlusstechniken - ein System

Das Reihenklemmensystem CLIPLINE complete  

Das Reihenklemmensystem CLIPLINE complete

Das Reihenklemmensystem CLIPLINE complete gibt Ihnen die Möglichkeit für alle Applikationen weltweit flexibel auf die Wünsche Ihrer Kunden zu reagieren. Wählen Sie aus den folgenden Anschlussarten:

  • Einfacher Push-in-Anschluss PT und PTV
  • Universeller Schraubanschuss UT
  • Kompakter Zugfederanschluss ST
  • Schneller QUICKON-Anschluss QT
  • Steckbare Anschlusslösungen COMBI
  • Robuster Bolzenanschluss RT

CLIPLINE complete, einheitliches Zubehör für alle Klemmen

Ein Zubehör für alle Anschlusstechniken  

Ein Zubehör für alle Anschlusstechniken

CLIPLINE complete bietet Ihnen einheitliches Zubehör für alle Anschlusstechniken:

  • Das Beschriftungs- und Prüfzubehör ist standardisiert und reduziert Ihre Lager- und Logistikkosten.
  • Alle Reihenklemmen sind durch den doppelten Funktionsschacht frei untereinander kombinierbar.
  • Die einheitliche Steckzone des Stecksystems COMBI ermöglicht einen zeitsparenden und modularen Aufbau Ihrer Applikation.
  • Die multifunktionale, standardisierte Trennzone aller Trennklemmen nimmt unterschiedliche Stecker auf.

CLIPLINE complete, Kompetenz in der Verbindungstechnik

International zugelassenes Reihenklemmensystem  

International zugelassenes Reihenklemmensystem

Über die Standard-Reihenklemmennorm hinausgehend werden die Reihenklemmen von Phoenix Contact Prüfungen unterzogen. Die Resultate der Prüfungen erlauben den Einsatz der Klemmen in allen Branchen, wie z. B.:

  • Anlagen- und Maschinenbau
  • Prozess- und Verfahrenstechnik
  • Chemie und Petrochemie
  • Bahnindustrie
  • Schiffbau
  • Energietechnik

Aufgrund entsprechender konstruktiver Maßnahmen und dem Einsatz hochwertiger Materialien übertreffen die Reihenklemmen deutlich die normativen Anforderungen.

CLIPLINE complete - Verbinden, absichern und Potenziale verteilen

Reihenklemmen CLIPLINE complete und der elektronische Geräteschutz PTCB  

Reihenklemmen schnell und einfach mit dem passenden elektronischen Geräteschutz erweitern

Ergänzen Sie Ihre Applikationen schnell und einfach um die ideale Absicherung. Nutzen Sie hierzu den passenden elektronischen Geräteschutzschalter PTCB im CLIPLINE complete-Design.

  • Verbinden Sie Reihenklemmen und Geräteschutz mit dem Standardzubehör des CLIPLINE complete-Systems.
  • Passen Sie den Geräteschutz individuell an Ihre Applikation an und reduzieren Sie Lagerhaltungskosten dank einstellbaren Stromwerten von 1 bis 8 A.
  • Sparen Sie Zeit und Platz bei der Installation, dank der werkzeuglosen Push-in-Anschlusstechnik und der schmalen Baubreite des PTCB.

PROJECT complete - aus digital wird real

Planungs- und Markierungs-Software PROJECT complete  

Planungs- und Markierungs-Software PROJECT complete

Die Planungs- und Markierungs-Software PROJECT complete begleitet den kompletten Prozess des Schaltschrankbaus. Das Programm bietet eine intuitiv bedienbare Benutzeroberfläche und ermöglicht die individuelle Planung, automatische Prüfung und direkte Bestellung von Klemmenleisten. Stücklisten werden online an Phoenix Contact übertragen. Sie erhalten umgehend eine Preiskalkulation und eine Information über die Verfügbarkeit der Produkte. PROJECT complete verfügt über optimierte Schnittstellen zu allen gängigen CAE-Programmen. Darüber hinaus erstellen Sie einfach und komfortabel Markierungen - trotz unterschiedlicher Markierungsmaterialien.

Klemmenkästen und Leergehäuse

CLIPSAFE-Klemmenkästen und Leergehäuse  

CLIPSAFE-Klemmenkästen und Leergehäuse

Bei Phoenix Contact erhalten Sie mit CLIPSAFE ein innovatives, hochqualitatives Produktprogramm aus Leergehäusen, bearbeiteten Leergehäusen und Klemmenkästen aus Edelstahl und Polyester. CLIPSAFE lässt sich mit den entsprechenden Zulassungen im Ex-Bereich einsetzen. Das Gehäuseprogramm überzeugt durch Vielfalt und Vielseitigkeit, passgenau konzipiert für den Einsatz Ihrer Applikation.

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Service


Informationen aus erster Hand

Bleiben Sie auf dem Laufenden und abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter.

Newsletter abonnieren
HIGHLIGHTS 2021

HIGHLIGHTS 2021

Auf Ihrem Weg in eine smarte Welt unterstützen wir Sie mit kreativen Lösungen, innovativen Produkten und Systemen.

Entdecken Sie die HIGHLIGHTS

Rangieren, verteilen, messen

Innovatives Verdrahtungskonzept

Rangieren, verteilen, messen
Mehr zum Schaltanlagenbau für die Energietechnik

News

Alle News
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/de?urile=wcm%3apath%3a/dede/web/home