Sicherheitssteuerung - RFC 470S PN 3TX - 2916794

Remote Field Controller mit 3x 10/100 Ethernet, INTERBUS-Master, PROFINET-Controller mit integrierter PROFIsafe Sicherheitssteuerung, PROFINET-Device, Schutzart IP20, steckbarer Parametrierungsspeicher

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Engineering mit PC Worx (IEC 61131-3)
  • Unterstützung zahlreicher Protokolle wie: http, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL uvm.
  • Integrierten PROFINET-Controller und PROFINET Device
  • Integrierte Ethernet-Schnittstelle
  • Vollwertigen Feldbus-Master (8192 I/O-Punkte)
  • Flash File-System
  • FTP-Server
  • Integrierter Web-Server zur Visualisierung mit WebVisit
Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2916794
Verpackungseinheit 1 STK
Verkaufsschlüssel O1 - Automatisierungssys.
Katalogseite Seite 93 (C-8-2015)
GTIN 4046356436045
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 2.292,800 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 2.292,800 g
Zolltarifnummer 85371091
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
  • PDF erstellen
  • Feedback