Starterkit Radioline 2400

Starterkit Radioline 2400

Bestellen Sie bis zum 31.12.2017 zum Aktionspreis.

Radioline 2400  

Radioline 2400

Mit diesem Starterkit können Sie schnell und zuverlässig Funkstrecken bis zu mehreren Kilometern testen. Ersetzen Sie serielle Kabel einfach und binden Sie Sensoren oder Aktoren in die Steuerungsebene ein.

Dieses Starterkit enthält 2,4 GHz Funkmodule, um Distanzen bis zu 5 km bei Sichtverbindung zu überbrücken. So planen und investieren Sie zukunftssicher.

Das Starterkit besteht aus folgenden Komponenten:

Übersicht Komponenten Radioline 2400

Übersicht Komponenten Radioline 2400

Starterkit bestellen

Hiermit bestelle ich verbindlich ein Radioline 2400-Starterkit für 999 Euro zzgl. MwSt..*

Für sämtliche Bestellungen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie unter 0 52 35 / 3-1 20 00 anfordern oder auf unserer Website unter phoenixcontact.de/agb einsehen können.

* Dieses Angebot gilt einmalig pro Kunde bis zum 31.12.2017.

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
Referrer: