Ihre Stimme für SOLARCHECK RSD

Ihre Stimme für SOLARCHECK RSD

Erfahren Sie hier, warum SOLARCHECK RSD das Arbeiten in Photovoltaikanlagen so sicher macht. Wählen Sie noch heute Ihren Favoriten für den GIT Sicherheit Award.

Die automatische Photovoltaik-Modulabschaltung SOLARCHECK RSD ist als Finalist für den GIT Sicherheit Award ausgewählt worden. Das entschied eine Jury mit Vertretern von BHE, TÜV, VDMA, ZVEI, Integratoren und Anwendern.

Die Auszeichnung der Fachzeitschrift GIT Sicherheit wird jährlich für innovative Produkte und Systeme in der Sicherheitstechnik vom Wiley-VCH Verlag verliehen. Eingeteilt werden die Produkte dabei in fünf Kategorien. SOLARCHECK RSD befindet sich in Kategorie B zum Thema Brandschutz, Ex- und Arbeitsschutz.

Nehmen Sie bis zum 31.08.2016 an der Abstimmung teil. Gewinnen Sie mit etwas Glück eine Spiegelreflexkamera vom Wiley-VCH Verlag.

Vorsicht Spannung – Lebensgefahr ohne Modulabschaltung

Lebensgefährliche Spannungen durch Reihenschaltung in Photovoltaikanlagen  

Lebensgefährliche Spannungen durch Reihenschaltung

In 95 % der Photovoltaikanlagen sind die Panels zu Strings in Reihe geschaltet. Dabei können lebensgefährliche Gleichspannungen von bis zu 1000 Volt entstehen.

Das Freischalten zum Schutz gegen elektrischen Schlag ist schwierig: Am Wechselrichter oder über zusätzliche DC-Schalter wird der Stromfluss, nicht aber die Spannung unterbrochen.

Arbeitsschutz ist nur gegeben, wenn jedes einzelne Panel automatisch freigeschaltet wird.

Höchste Sicherheit durch modulweise Freischaltung

Auto Rapid Shutdown  

Sichere Photovoltaik-Modulabschaltung mit der intelligenten Technologie Auto Rapid Shutdown

SOLARCHECK RSD besitzt Diagnosefunktionen und unterscheidet zwischen verschiedenen Betriebszuständen.

Nach dem Fail-Safe-Prinzip führen Abweichungen vom Normalzustand oder ein Abschalten des Wechselrichters zu einer automatischen Freischaltung der Photovoltaikmodule.

Ein sicherer Zustand wird ohne den Einsatz von Elektrofachpersonal erreicht. Auch Personen, wie Dachdecker oder Reinigungskräfte, die Sicherheitsregeln und Gefahren nicht kennen, sind geschützt.

Die patentierte Technologie Auto Rapid Shutdown ist zuverlässiger und schneller als menschliches Beurteilen und Eingreifen.

Photovoltaik-Modulabschaltung SOLARCHECK RSD

SOLARCHECK RSD besteht aus Einheiten zur Abschaltung der einzelnen Photovoltaikmodule und Starteinheiten, die das System wieder in Betrieb setzen. Jede Abschalteinheit trennt das zugehörige Modul vom String-Verbund. Die Freischaltung erfolgt automatisch in Fehlerfällen sowie bei jedem Abschalten des Wechselrichters. Die gesamte Gleichspannungsseite der Photovoltaikanlage ist dann maximal im Bereich der Schutzkleinspannung. Es besteht keine Gefährdung durch einen elektrischen Schlag.

Systemtopologie Photovoltaik-Modulabschaltung  

Systemtopologie Photovoltaik-Modulabschaltung SOLARCHECK RSD

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Service


Intelligente Photovoltaik-Modulabschaltung

Sicherheit im Wartungs- und Gefahrenfall

Referrer: