Verdrahtungs-Wettbewerb

Push-in-Verdrahtungs-Wettbewerb auf der eltefa

Konzentrieren Sie sich auf das Wesentliche und machen Sie mit bei unserem Verdrahtungs-Wettbewerb.

Kommen Sie auf unseren Messestand und probieren Sie aus, wie einfach, schnell und vor allem fehlerfrei die Verdrahtung mit der Push-in-Anschlusstechnik ist. 

  • 18.03. bis 20.03.2015

  • Stuttgart

  • Halle 9, Stand 9E11

Folgende Aufgabe ist zu lösen: Sechs Anschlüsse müssen richtig gesteckt werden. Dabei werden die sechs Anschlusspunkte per Zufallsgenerator aus einer Leiste mit 32 Klemmen ausgewählt und per LED für zehn Sekunden angezeigt. Danach erlischt die Anzeige und der Spieler muss die Leiter aus dem Gedächtnis richtig zuordnen. 

Push-in sei Dank, können Sie sich voll auf die Verdrahtungsaufgabe konzentrieren. 

Die Zeit, die der Spieler für die Lösung benötigt, wird aufgezeichnet und in einer „Best-of-Liste“ online veröffentlicht. Mitmachen lohnt sich, denn am Ende der mehrwöchigen „Spielsaison“ werden unter den schnellsten Teilnehmern wertvolle Preise verlost.

Die "Best-of-Liste" sowie die Details zu den Preisen finden Sie in den nächsten Wochen auf unserer Website.

Das präsentieren wir Ihnen noch auf unserem Messestand

eltefa

eltefa

  • Innovative Anschlusslösungen für die Tragschiene oder als Steckverbinder machen den Kabel- oder Leiteranschluss komfortabel
  • Kinderleicht zu programmierende Logikmodule als preiswerte Steuerungslösung in Gebäuden, Maschinen und Anlagen
  • Fortschrittliche Markierungslösungen mit Rationalisierungspotenzial für die schnelle und einfache Beschriftung von Klemmen, Leitern, Kabeln und Geräten
  • Wachsame Datenlogger spüren „Energiefresser“ auf und helfen Ressourcen zu schonen

Wir freuen sich auf Ihren Besuch!

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
Referrer: