Das perfekte Team für höchste Anlagenverfügbarkeit

Das perfekte Team für höchste Anlagenverfügbarkeit

Die Stromversorgungen TRIO POWER und die mehrkanaligen Geräteschutzschalter CBM spielen optimal zusammen, wenn es um die Verfügbarkeit Ihrer Anlage geht.

Unser Angebot: Das TRIO POWER-Starterkit

Die Stromversorgungen TRIO POWER und die mehrkanaligen Geräteschutzschalter CBM spielen optimal zusammen, wenn es um die Verfügbarkeit Ihrer Anlagen geht. Bestellen Sie jetzt eine TRIO POWER-Stromversorgung und einen Geräteschutzschalter zum einmaligen Aktionspreis.

Mit der Kombination aus den mehrkanaligen elektronischen Geräteschutzschaltern CBM und den Stromversorgungen TRIO POWER mit Push-in-Anschluss erhöhen Sie die Verfügbarkeit Ihrer Anlagen und Maschinen.

Beide Produkte sind optimal auf die Anforderungen im Maschinenbau abgestimmt und bilden so eine äußerst schmale 24-V-Versorgungslösung für höchste Anlagenverfügbarkeit.

Ihre Vorteile

  • Spart Platz im Schaltschrank dank schmaler Bauform beider Produkte
  • Höchste Anlagenverfügbarkeit durch die optimale Kombination aus Stromversorgung und Geräteschutz
  • Schnelle und werkzeugfreie Installation dank Push-in-Anschluss
  • Vielfältige Einsatzbereiche aufgrund des großen Temperaturbereichs von - 25 ... + 70 °C und dem Geräteanlauf bei -40 °C

Robuste Stromversorgung mit Standardfunktionalität

Stromversorgung TRIO POWER mit 10 A und 20 A Ausgangsstrom  

Insgesamt sieben TRIO POWER-Netzteile sind verfügbar

Die neue Generation der Stromversorgungsfamilie TRIO POWER eignet sich perfekt für den Einsatz im Maschinenbau. Alle Funktionen und die platzsparende Bauform sind auf die hohen Anforderungen in diesem Bereich abgestimmt. 

Die elektrisch und mechanisch extrem robusten Netzteile stellen die zuverlässige Versorgung aller Verbraucher auch unter widrigen Umgebungsbedingungen sicher.

 

Eigenschaften von TRIO POWER

  • Hohe Wirtschaftlichkeit
    • Schnelle Installation dank Push-in-Anschluss
    • Schmale Bauform
  • Höchste Anlagenverfügbarkeit
    • Robustes Design für hohe Schock-,  Vibrations- und Spannungsfestigkeit
    • Dynamischer Boost startet schwierige Lasten mit 150% des Nennstroms für fünf Sekunden
  • Maximale Flexibilität
    • Großer Eingangsspannungsbereich für alle gängigen AC- und  DC-Netze
    • Umfangreiches Zulassungspaket

Mehrkanalige elektronische Geräteschutzschalter CBM

CBM Geräteschutzschalter mit vier und acht Kanälen  

Produktvarianten CBM mit vier bzw. acht Kanälen

Maximale Funktionen, minimale Baubreite, hohe Sicherheit: Mit den mehrkanaligen elektronischen Geräteschutzschaltern schützen Sie Ihre Stromkreise bei Überlast- und Kurzschlussstrom. 

Die vier- und achtkanaligen Geräte lassen sich schnell und werkzeuglos installieren und einfach einstellen.

 

Eigenschaften von CBM

  • Nennstromassistent für einfaches Einstellen der Verbraucherströme
  • Frühwarnsystem für weniger Anlagenausfälle
  • Aktive Strombegrenzung für bessere Auslastung der vorgeschalteten Stromversorgung
  • Elektronische Verriegelung der Stromstärken schützt vor ungewollten Veränderungen der Einstellungen
  • Hohe MTBF-Werte von mehr als 1 Mio. Stunden

Weitere Informationen

Gerne senden wir Ihnen Broschüren zu diesem Thema kostenlos zu. Klicken Sie hier und fordern Sie diese an.

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Service

Stromversorgungen für höchste Anlagenverfügbarkeit

TRIO POWER mit Push-in-Anschluss und UNO POWER bis 240 W Leistung.

Referrer: