Axioline – Jedes Netzwerk, jede Umgebung

Axioline – Jedes Netzwerk, jede Umgebung

Das Axioline-I/O-System ist schnell, robust und einfach. Und das vom Schaltschrank bis ins Feld. Neu: Axioline jetzt auch mit SafetyBridge Technology.

Kategorien

Mit dem Axioline-I/O-System stehen Ihnen alle Möglichkeiten offen. Nutzen Sie Axioline im Schaltschrank sowie im Feld und wählen Sie die passenden I/Os für Ihr bevorzugtes Netzwerk.

Alle Axioline-I/Os sind gewohnt schnell, robust und einfach.

Ihre Vorteile

  • Steigerung des Maschinen-Outputs durch schnelle und synchrone Signalerfassung
  • Extrem robust – dank exzellentem EMV-Design und stabiler Mechanik
  • Einfache und schnelle Installation dank Push-in-Anschlusstechnik , SPEEDCON-Schnellverriegelung und M12 Power
  • Höchste Flexibilität dank Netzwerk-Offenheit und großer Funktionsvielfalt für Schaltschrank- und Feldinstallation
  • Wirtschaftlicher Systemaufbau, da keine Sicherheits-SPS und kein sicheres Feldbussystem nötig sind

Axioline-Start-up-Aktion

Axioline SafetyBridge  

Axioline SafetyBridge

Bestellen Sie Ihre SafetyBridge-Lösung zum einmaligen Aktionspreis von 499 Euro.

Das Set besteht aus einem sicherheitsgerichteten digitalen Ausgangsmodul und einem sicherheitsgerichteten digitalen Eingangsmodul.

Wählen Sie hierzu den für Sie passenden Buskoppler oder die Steuerung aus.

Set bestellen

Bestellen Sie hier das Aktionsset zum Preis von 499 Euro. Füllen Sie das angehangene PDF aus und senden es an bestellung@phoenixcontact.de oder 0 52 35 / 3-1 29 99.

Der Aktionspreis gilt einmalig pro Kunde bis zum 31.12.2016.

Axioline – Jedes Netzwerk

Axioline ist offen für alle gängigen Ethernet-Netzwerke und Profibus.  

Axioline ist offen für alle gängigen Ethernet-Netzwerke und Profibus.

Der Trend in der modernen Automatisierungstechnik geht immer mehr in Richtung Ethernet-basierter Kommunikationsprotokolle. Diese sind vor allem in Applikationen, in denen Reaktionszeit und Synchronität im Mittelpunkt stehen, von Bedeutung. 

Schnelligkeit und Robustheit bei gleichzeitig einfacher Handhabung sind Entscheidungskriterien, die immer mehr in den Vordergrund treten. Auf Basis dieser Anforderungen bietet das Axioline-I/O-System Komponenten für alle gängigen Ethernet-Systeme wie:

  • PROFINET
  • Ethernet/IP
  • EtherCAT
  • Modbus/TCP
  • sercos

Zusätzlich unterstützen die Komponenten des Axioline-I/O-Systems Profibus-DP.

Axioline – Jede Umgebung

Axioline ist einsetzbar im Schaltschrank und im Feld  

Axioline ist einsetzbar im Schaltschrank und im Feld

Ob für die Schaltschrank- oder für die Feldinstallation – das Axioline-I/O-System bietet immer die passende Lösung für Ihre Anwendung.

Für den Schaltschrank

Axioline F ist das I/O-System in Blockmodularbauweise für den Schaltschrank. Durch seine besonders kurzen Reaktionszeiten ist Axioline F hervorragend geeignet für schnelle und synchrone Prozesse. Die Push-in Technologie sorgt für eine einfache und schnelle Installation und dank reduzierter Abstrahlung ist Axioline F auch für Gebäude geeignet.

Für die Feldinstallation

Die Produktfamilie Axioline E in Schutzart IP65/67 lässt sich aufgrund der zwei unterschiedlichen Gehäusetypen (Kunststoff und Metall) besonders flexibel auch unter widrigsten Umgebungsbedingungen einsetzen. Für eine besonders effiziente Versorgung der Geräte sorgen die neuen M12 Power-Anschlüsse mit bis zu 2 x 12 A Stromtragfähigkeit. Hierdurch werden Verkabelungsaufwände erheblich reduziert, da nur noch eine Zuleitung zum Gerät benötigt wird. Ebenfalls für eine schnelle und einfache Installation sorgt die Speedcon-Schnellanschlusstechnik und die Montageplatte des Metallgerätes.

Axioline – schnell, robust, einfach

Axioline I/Os sind schnell, robust und einfach.

Axioline I/Os sind schnell, robust und einfach.

Ob Schaltschrank oder Feld – alle Komponenten des Axioline-I/O-Systems sind schnell in der Reaktionszeit und Installation, äußerst robust im Design und in der Mechanik sowie einfach in der Handhabung. Überzeugen Sie sich selbst!

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
Referrer: