Funksysteme

Funksysteme

Drahtlos und leistungsstark

Entdecken Sie die Möglichkeiten: von Bluetooth bis WLAN, von seriellen Daten bis zu I/O-Signalen.

Drahtlose Übertragung von I/O-Signalen und seriellen Daten

Erfassen Sie Messdaten und Systeminformationen aus abgelegenen oder schwer erschließbaren Bereichen und übertragen sie an zentrale Punkte. Für die Fernwirktechnik bedeutet dies eine zuverlässige und kostengünstige Alternative zu neuen Kabelwegen, vor allem bei der Errichtung neuer Anlagenteile oder zum Ersatz defekter Kommunikationskabel.

Die Funkmodule verfügen über unterschiedliche Schnittstellen und fungieren so als Gateway zwischen lokalen Sensoren und  Aktoren der Prozessstation und der  Leitzentrale.


Netzwerkanwendungen mit dem Funksystem Radioline

Das Funksystem Radioline überzeugt durch:

  • Schnelle und einfache Inbetriebnahme ohne Programmierung
  • Einfache Punkt-zu-Punkt- oder Netzwerkverbindungen (Stern, Mesh)
  • Erweiterbar bis zu 32 I/O-Modulen je Station über T-BUS (Hot-Swap-fähig)
  • Anwendungen: I/O zu I/O, I/O zu Seriell, Seriell zu Seriell
  • Integrierte RS-232- und RS-485-Schnittstelle
  • Trusted Wireless 2.0-Funktechnologie
  • Einstellbare Datenraten der Funkschnittstellen
  • 128-Bit Datenverschlüsselung (AES)

Zu den Produkten dieser Lösung

In der folgenden Produktliste finden Sie die Komponenten, mit denen Sie diese Lösung zum Fernwirken/Fernwarten umsetzen können.

Drahtlose Netzwerk-Kommunikation mit WLAN und Bluetooth

Profitieren Sie bei der Automatisierung Ihrer Fabrik von den Möglichkeiten drahtloser Netzwerkkommunikation und den zuverlässigen industriellen Komponenten von Phoenix Contact.

Mit Wireless Ethernet realisieren Sie durchgängige Netzwerklösungen in ausgedehnten Anlagen und integrieren mobile Teilnehmer – sicher, leistungsfähig und wartungsfreundlich.


Möglichkeiten drahtloser Netzwerkkommunikation

Vorteile drahtloser Ethernet-Kommunikation:

  • nahtlose und kostengünstige Einbindung in bestehende Netzwerke durch flexible Installations- und Konfigurationskonzepte
  • höchste Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit mit optimalen Eigenschaften für industrielle Anwendungen
  • vielseitig einsetzbar von Voice-over-IP bis Safety – durch Ethernet als gemeinsamen Kommunikationsstandard

Bluetooth
Bluetooth ermöglicht eine besonders einfache und zuverlässige Anbindung von Automatisierungskomponenten, auch parallel zu anderen Funksystemen.

WLAN
Die neueste WLAN-Generation IEEE 802.11n mit MIMO-Technologie (Multiple Input Multiple Output) bietet ein Maximum an Zuverlässigkeit, Datendurchsatz und Reichweite.

Zu den Produkten dieser Lösung

In der folgenden Produktliste finden Sie die Komponenten, mit denen Sie diese Lösung zum Fernwirken/Fernwarten umsetzen können.

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Service

Downloads