Das Professional Remote Communication-Starterkit

Das Professional Remote Communication-Starterkit

Sichere Anbindung von Fernwirkaußenstationen

Mit diesem Starterkit haben Sie alle Messwerte genau im Blick.

Mit dem Starter Kit Professional Remote können Betreiber von Ver- & Entsorgungsbetrieben Ihre Fernwirkaußenstationen sicher an das vorhandene Leitsystem anbinden.

Egal ob Pumpstation, Hochbehälter oder Regenrückhaltebecken – mit diesem Starter Kit haben Sie alle Messwerte genau im Blick. Das mitgelieferte 3G Modem garantiert die sichere Anbindung der Fernwirkstation an das zentrale Leitsystem. Egal ob IPsec oder OpenVPN – wir unterstützen beide Kommunikationsstandards die eine sichere Datenübertragung realisieren. Die Konfiguration der 3G Modems erfolgt über den integrierten Websever.

Die Steuerung und die fernwirktechnische Anbindung ihrer Außenbauwerke an das zentrale Leitsystem wird mit dem ILC 171 ETH 2TX/TX realisiert. Die mit PCWorx programmierbare Steuerung bietet 2 Ethernet-Schnittstellen, einen integrierten Webserver, 8 digitale Eingänge sowie 4 digitale Ausgänge. Für die fernwirktechnische Anbindung an das zentrale Leitsystem z.B. via IEC 60870-5-104 oder ODP  Protokoll stehen die Resy+ Fernwirk-Bibliotheken zur Verfügung.

Optional haben Sie die Möglichkeit den FL MGURD RS 4000 VPN zu einem Vorzugspreis zu bestellen. Als Gegenstelle der Fernwirkstation ist der FL MGUARD die zentrale Firewall. Der FL MGUARD kann gleichzeitig bis zu 10 VPN Verbindungen aufbauen – eine zusätzliche Software-Lizenz ermöglicht bis zu 250 gleichzeitige VPN Verbindungen.


Das Starterkit besteht aus folgenden Komponenten:

Ergänzend zum Starterkit:

Optional haben Sie die Möglichkeit den FL MGURD RS 4000 VPN zu einem Vorzugspreis zu bestellen. Als Gegenstelle der Fernwirkstation ist der FL MGUARD die zentrale Firewall. Der FL MGUARD kann gleichzeitig bis zu 10 VPN Verbindungen aufbauen – eine zusätzliche Software-Lizenz ermöglicht bis zu 250 gleichzeitige VPN Verbindungen.

Starterkit bestellen

  • Hiermit bestelle ich verbindlich ein Professional Remote-Starterkit zum Vorzugspreis von 1449 Euro zzgl. MwSt.*
  • Der FL MGUARD RS4000 TX/TX VPN ist optional zum Vorzugspreis von 600 Euro zzgl. MwSt. erhältlich.*

Für sämtliche Bestellungen gelten unsere allgemeine Geschäftsbedingungen, die Sie unter 0 52 35 / 3-1 20 00 anfordern oder auf unserer Website unter phoenixcontact.de/agb einsehen können.

* Dieses Angebot gilt einmalig pro Kunde bis zum 31.12.2016.

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00