Das Easy Remote-Starterkit

Das Easy Remote-Starterkit

Alle Messwerte im Blick

Einfache Einbindung der Außenstationen in vorhandene OPC-basierende Leitsysteme.

Mit den Starterkits Easy Remote können Betreiber von Ver- & Entsorgungsbetrieben Ihre Fernwirkaußenstationen einfach an das vorhandene – OPC basierende Leitsystem - anbinden.

Egal ob Pumpstation, Hochbehälter oder Regenrückhaltebecken – mit diesem Starter Kit haben Sie alle Messwerte genau im Blick. Der mit gelieferte ODP Server (Open Data Port) ermöglicht zudem die durchgängige Kommunikation vom Leitsystem in die Fernwirkstation und lässt sich durch die im ODP Server integrierte OPC-Schnittstelle nahtlos an alle OPC basierten Visualisierungssysteme anbinden.

Bei Ausfall der GPRS-Kommunikation können die Messwerte im Fernwirkgerät gespeichert werden, so dass eine nahtlose Protokollierung gewährleistet wird. Anfallende Alarme können zusätzlich per SMS an das Bereitschaftspersonal übermittelt werden.

Starterkit 1

Starterkit 1 basiert auf dem TC Mobile X300 und ist ein reines Fernwirksystem mit 2 analogen Eingängen sowie 4 digitalen Ein- und Ausgängen. Dieses Gerät lässt sich einfach über den integrierten Web-Server parametrieren und erfordert keinerlei Programmierkenntnisse.
 

Das Starterkit 1 besteht aus folgenden Komponenten:

Starterkit 2

Das Starterkit 2 basiert auf dem ILC 151 GSM/GPRS und ist eine vollwertige Steuerung mit integriertem GPRS-Modem. Die Steuerung hat 16 digitale Eingänge sowie 4 digitale Ausgänge. Diese Variante können Sie später auch umfassend mit verschiedenen Ein- und Ausgabe-Modulen sowie Kommunikationsschnittstellen erweitern. 

Programmiert wird der ILC 151 GSM/GPRS mit der Programmiersoftware PC Worx.
 

Das Starterkit 2 besteht aus folgenden Komponenten:

Starterkit bestellen

Hiermit bestelle ich verbindlich ein Easy Remote-Starterkit.

  • Starterkit 1 ist zum Vorzugspreis von 999 Euro zzgl. MwSt. erhältlich.*
  • Starterkit 2 ist zum Vorzugspreis von 1299 Euro zzgl. MwSt. erhältlich.*

Für sämtliche Bestellungen gelten unsere allgemeine Geschäftsbedingungen, die Sie unter 0 52 35 / 3-120 00 anfordern oder auf unserer Website unter phoenixcontact.de/agb einsehen können.

* Dieses Angebot gilt einmalig pro Kunde bis zum 31.12.2016.

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00