Offshore

Offshore

Zertifiziert für maritime Anwendungen

Verlassen Sie sich auf erprobte und zuverlässige Lösungen für den Einsatz auf Bohrplattformen oder Schiffen.

Zurück zu Anwendungen und Lösungen

Kategorien

  • Bohrplattform
    Bohrplattform

    Phoenix Contact realisiert leistungsfähige Lösungen für Bohrplattformen auf Basis maritimer und Ex-i-Technik.

  • FPSO und Plattform-Supplier
    FPSO und Plattform-Supplier

    Phoenix Contact bietet Lösungen für die Automatisierung von Schiffsanlagen, um die kostenintensive Ölförderung mit FPSOs möglichst effizient zu gestalten.

Auf Schiffen im Offshore-Bereich wie FPSOs (Floating Production Storage and Offloading Unit) oder Plattform-Supplier sind die marinetypischen Zertifizierungen unumgänglich. Absolute Ausfallsicherheit ist ebenso von Bedeutung, da die kostspieligen Schiffe stets in Betrieb sein müssen, um die Öl- bzw. Gasförderung nicht zu unterbrechen.

Lebenserhaltende Systeme auf Schiffen wie Antriebe oder Brandschutz, die sogenannten Essential Services, sind redundant ausgelegt, um rund um die Uhr eine sichere Funktion zu gewährleisten. Für nahezu alle Automatisierungsaufgaben im Offshore-Bereich finden Sie bei Phoenix Contact erprobte und zuverlässige Lösungen.

Übersicht: Offshore

Übersicht: Offshore

Bei den Offshore-Lösungen für Schiffe und Bohrplattformen liegt der Fokus auf den marinetypischen Zertifizierungen und einer hohen Ausfallsicherheit

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00