Schleusen

Schleusen

Effizienter Schleusenbetrieb

Realisieren Sie einen sicheren Rund-um-die-Uhr-Betrieb mit Signalisierungsleuchten und Automatisierungstechnik von Phoenix Contact.

Um Höhenunterschiede auf Wasserwegen zu überwinden, sind Schleusen unverzichtbar. Beim Ausfall einer Schleusenanlage auf einer vielbefahrenen Wasserstraße entstehen der Industrie Millionenschäden.

Neben einem fehlersicheren Betrieb der Schleuse erfordern steigende Sicherheitsanforderungen eine zuverlässige und diagnostizierbare Signalisierung an der Schleusenanlage. Signalisierungsleuchten und Automatisierungstechnik von Phoenix Contact gewährleisten einen sicheren Rund-um-die-Uhr-Betrieb und senken somit die laufenden Kosten.

Ihre Vorteile

  • Sichere Inbetriebnahme und einfache Instandhaltung dank vorinstallierter Software-Funktionen
  • Langlebige Geräte dank robustem Design und innovativen Technologien
  • Schnelle Diagnose und langfristige Datensicherheit durch Anbindung an das Netzwerk mit Standardprotokollen

Verlässliche Signalisierung

Signalisierungsanlage  

LED-Signalleuchten für Schleusen

Für Schleusen hat die Verfügbarkeit der Signalisierungssysteme höchste Priorität.

Die LED-Signalleuchten berücksichtigen diese Anforderung durch konsequent umgesetzte Diagnoseeigenschaften und einer industrietauglichen Kommunikationsverbindung. Das besonders robuste, seewasserbeständige Gehäuse und die massiv ausgeführte Anschlusstechnik sind für den Einsatz in anspruchsvoller Umgebung ausgelegt.

Schleusenteilsysteme steuern

Sichere Steuerungs- und I/O-Systeme  

Sichere Regelung der Schleuseneinheiten

Alle Einheiten des Schleusenkomplexes, wie Tore und Kammern, werden vom Steuerstand aus gesteuert. Mit dem breiten Portfolio an Steuerungs- und I/O-Systemen überwachen und steuern Sie sicherheitsrelevante Funktionen entsprechend der geforderten SIL-Kategorie oder Performance Level.

Kombiniert mit der redundant aufgebauten PROFINET-Kommunikation gewährleistet das intelligente NOT-AUS-System ein sicheres Regeln der Schleusenteilsysteme.

Wasserstände regeln

Zulaufpumpwerk  

Wasserzufluss und -abfluss sicher steuern

Mit der modularen Steuerungstechnik von Phoenix Contact regeln Sie den Wasserzufluss und -abfluss der Schleusenkammer bedarfsgerecht und erfassen Höhenstände zuverlässig.

Pumpen, Klappen und Schieber werden über vorprogrammierte Funktionsbausteine gesteuert und überwacht. Eine Integration in bestehende Systeme ist einfach möglich.

Automatisierte Schleusensignalisierung

Mit LED-Signalleuchten und Steuerungstechnik von Phoenix Contact gestalten Sie zuverlässige und energieeffiziente Signalisierungsanlagen für den maritimen Einsatz.

Als integraler Bestandteil einer Gesamtlösung stellen die Signalstrahler Statusinformationen und Alarmmeldungen netzweit zur Verfügung. Sie unterstützen die gängigen industriellen Kommunikationsschnittstellen. Dank Busanbindung erfolgt eine nahtlose Integration in Ihr Netzwerk.

Topologie: Automatisierte Schleusensignalisierung  

Energieeffiziente Signalisierungsanlagen für Schleusen

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00