Produkte für IEC 61850

IEC 61850

Produkte für IEC 61850

Einfache und robuste Automatisierung von Schaltanlagen.

Eine sichere und nachhaltige Energieversorgung stellt die Gesellschaft vor neue Herausforderungen. Der Energiebedarf wächst bis 2030 überproportional. Steigende Energiekosten, Ressourcenknappheit und CO2-Emissionen sind globale Faktoren.

Um dies zu bewältigen, bedarf es neuer Energiekonzepte und Systemansätze. Als jahrzehntelanger Partner der Energiewirtschaft bietet Phoenix Contact Ihnen ein breites Spektrum an leistungsstarken, speziell für diese Aufgaben entwickelten Produkten.

Ihre Vorteile

  • Zuverlässige, störungsfreie Datenübertragung über große Entfernungen dank LWL-Technologie
  • Weitreichende Investitionssicherheit dank interoperabler Produkte nach IEC 61850 und den IEEE-Netzwerkstandards
  • Einfache Realisierung von hochverfügbaren Netzwerken: keine Verzögerungen oder Paketverluste bei Ausfall von Netzwerkkomponenten mit dem PRP-Redundanzmodul
  • Flexibler Online-Zugriff auf das I/O-System und Zeitersparnis bei der Inbetriebnahme dank einfacher Parametrierung über Web-Interface
Zurück nach oben

IEC 61850 – Standardisierte Kommunikation für zukunftssichere Schaltanlagenautomatisierung

Standardisierte Kommunikation für Energieanlagen: IEC 61850  

Standardisierte Kommunikation für Energieanlagen: IEC 61850

Mit der von der International Electrotechnical Commission erarbeiteten Norm IEC 61850 wurden weltweit die Kommunikation und der Engineering-Prozess für Schaltanlagen standardisiert.

Damit sind Anwender nicht mehr von einem Hersteller abhängig und die Schnittstellenvielfalt reduziert sich erheblich. Durch die Verwendung der Ethernet-Technologie als Basis der IEC 61850-Kommunikation können Sie auch die mechanischen Teile wie etwa Stecker und Buchsen reduzieren.

Für die Konfiguration des "Intelligent Electrical Device" (IED) sind nur drei Schritte erforderlich:

  1. "IED Capability Description" (.icd) mit "System Specification Description" (.ssd) zusammenführen.
  2. Erzeugte "Substation Configuration Description" (.scd) auf das IED aufspielen.
  3. Über das Web-Interface die I/Os verknüpfen.
Zurück nach oben

Besonders einfache Kommunikation in Schaltanlagen

Axioline F vereinfacht die I/O-Kommunikation in Energieanlagen

Axioline F: schnell, robust, einfach

Die speziell für den Einsatz in Schaltanlagen entwickelten Module der Axioline F-Familie sind schnell in der Datenverarbeitung und robust in der Mechanik.

Kommunizieren Sie über den Buskoppler über das MMS- oder das schnelle GOOSE-Protokoll. Die I/O-Baugruppen mit einer Nennspannung bis 220  V  DC können genutzt werden, um Signale aus der Primärtechnik direkt anzuschließen.

Durch die Modularität der I/O-Baugruppen lässt sich ein Intelligent Electrical Device (IED) besonders einfach, flexibel und passgenau umsetzen.

Zurück nach oben

Switches für Schaltanlagen

Industrial Ethernet Switches für IEC 61850-3/IEEE 1613  

Industrial Ethernet Switches für IEC 61850-3/IEEE 1613

Speziell entwickelte Switche für den Einsatz in Datennetzwerken mit IEC 61850-Protokoll erhöhen die Durchgängigkeit und Einheitlichkeit der Kommunikation. Die erfolgreich bestandenen Interoperabilitätstests beweisen die Kommunikationsfähigkeiten unserer Switche.

Zurück nach oben

Parallele Kommunikation erhöht die Verfügbarkeit

PRP-Redundanzmodule erhöhen die Anlagenverfügbarkeit

PRP-Redundanzmodule erhöhen die Anlagenverfügbarkeit

Im Kommunikationsnetzwerk einer Schaltanlage kommt es auf besonders hohe Ausfallsicherheit an. Die PRP-Redundanzmodule ermöglichen parallele Netzwerkredundanz ohne Umschaltzeit im Fehlerfall und sorgen für eine hohe Verfügbarkeit Ihres Netzwerkes. 

Auch bei Ausfall eines Netzwerks oder einzelner Netzwerkkomponenten gehen keine Datenpakete verloren.

Zurück nach oben

Kompakt und schnell – Medienkonverter für IEC 61850

Medienkonverter für Ethernet-Anwendungen in Echtzeit  

Medienkonverter für Ethernet-Anwendungen in Echtzeit

In Schaltanlagen erfolgt die Datenkommunikation im Bereich der Primärtechnik vorwiegend mit Lichtwellenleiter (LWL). Im Bereich der Sekundärtechnik benötigt man kupfergebundene Verkabelung. Um von einem Bereich zum anderen zu gelangen, setzt man Medienkonverter ein. Unsere Medienkonverter erfüllen diese Aufgabe auf fast unmerkliche Art und Weise mit sehr kurzen Verzögerungszeiten in allen IEC 61850-Netzwerken.

Zurück nach oben

Kabel und Stecker für die Datenkommunikation in Schaltanlagen

Kabel und Stecker  

Kabel und Stecker

Die sichere Datenübertragung innerhalb einer Schaltanlage ist die Basis für dessen Betrieb. Gerade im Fehlerfall, wenn es auf Schnelligkeit ankommt, können starke elektrische und magnetische Felder die Kommunikation stören. Deshalb ist es wichtig, in jedem Bereich die passenden Kabel, Leitungen, Stecker und Buchsen zu verwenden. In unserem Portfolio finden Sie Lichtwellenleiter (LWL) und Kupferleiter für jeden Bereich einer Schaltanlage, sei es in der Nieder-, Mittel- oder Hochspannung.

Stecker und Buchsen in verschiedenen Ausführungen und Schutzarten sorgen für eine sichere Verbindung. Professionelle Werkzeuge unterstützen bei der Montage.

Zurück nach oben

Weitere Informationen

Sie wünschen weiterführende Informationen zu unseren Produkten für IEC 61850? Dann fordern Sie diese hier kostenlos an.

Zurück nach oben

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Service

Axioline F - IEC 61850

Konfiguration einer MMS-Kommunikation


Axioline F - IEC 61850

Konfiguration einer GOOSE-Kommunikation