Stromversorgungen mit Basisfunktionalität

UNO POWER

Kompakt und hocheffizient

UNO POWER bietet effiziente Technik in einem kompakten Gerät – die perfekte Lösung für mehr Platz im Schaltschrank.

Aufgrund der hohen Leistungsdichte ist UNO POWER besonders in kompakten Schaltkästen die perfekte Lösung für Lasten bis 240 W. Die Produktlinie setzt neue Maßstäbe in Bezug auf den niedrigen Energieverbrauch.

Ihre Vorteile

  • Energie sparen durch besonders niedrige Leerlaufverluste und hohen Wirkungsgrad
  • Schmales Gehäuse von 22,5 mm bis 55 mm Breite
  • Große Produktvielfalt deckt alle gängigen Spannungsebenen ab
  • Robust und zuverlässig bei Temperaturen von -25 °C bis 70 °C

Fünf Bauformen – 17 Geräte

Zuverlässige Versorgung mit 5, 12, 15, 24 und 48 V DC  

Drei Baubreiten mit den Leistungsklassen bis 240 W

Die Produktfamilie UNO POWER bietet Leistungsklassen von 25 bis 240 W bei Ausgangsspannungen von 5 bis 48 V DC.

UNO POWER erlaubt Eingangsspannungen von 85 bis 264 V AC und arbeitet damit auch bei Spannungsschwankungen des Versorgungsnetzes zuverlässig. Bei höheren Werten von 264 bis 575 V AC kommt das 2-AC-Gerät mit 24 V und 90 W zum Einsatz.
Zwei Geräte mit der Bezeichnung C2LPS sind nach UL 1310/508 Listed Class 2 zertifiziert und eignen sich speziell für den amerikanischen Markt.

UNO POWER – klein, stark und bis 240 W

UNO POWER für 150 und 240 W Ausgangsleistung  

Kompakte Bauform für hohe Ausgangsleistungen

Sie brauchen höchste Leistung auf kleinstem Raum? UNO POWER ist jetzt auch mit 150 und 240 W Ausgangsleistung verfügbar. Über ein Potenziometer ist die Ausgangsspannung von 24 bis 28 V DC einstellbar.

  • 24 V DC / 6,25 A für 150 W bei 37 mm Baubreite
  • 24 V DC / 10 A für 240 W bei 45 mm Baubreite

Maximale Effizienz – niedriger Verlust

Maximale Energieeffizienz mit UNO POWER  

Energie sparen

UNO POWER ist hinsichtlich der Energieeffizienz führend. Denn durch niedrige Leerlaufverluste unter 0,3 W und einen optimierten Wirkungsgrad spart ihr Einsatz im Vergleich zu handelsüblichen Produkten viel Energie. Mit Wirkungsgraden von über 90 % bei Nennlast wird nur wenig elektrische Energie in unerwünschte Wärmeenergie umgewandelt.

  • Energie sparen mit Leerlaufverlusten unter 0,3 W und Wirkungsgrad über 90 %

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Service

Downloads