Maschinen- und Anlagenbau

Maschinen- und Anlagenbau

Weltweit sicher kommunizieren

Innovative Produkte und Dienstleistungen passend für Ihre Anforderungen im Maschinenbau.

Ihre Anwendung: Fernwartung

Von der Planung über die Auslieferung und Inbetriebnahme bis zum After-Sales-Support: Ein umfassender Service über den gesamten Lebenszyklus einer Maschine ist zu einem unverzichtbaren Geschäftsbestandteil im Maschinen- und Anlagenbau geworden.

Die Optimierung der Verfügbarkeit und Produktivität von Maschinen und Produktionsanlagen durch Ferndiagnose und Fernwartung spielt hierbei eine immer wichtigere Rolle und erschließt zusätzliche Umsatzpotentiale. Um diese zu realisieren, benötigen Sie sichere Fernverbindungen zu Ihren Maschinen und Anlagen nach einem einheitlichen und schlüssigen Konzept, das von Ihren Kunden auf Betreiberseite breite Akzeptanz findet.

Unsere Lösung: eine sichere Verbindung

Sichere Fernwartung  

Sichere Fernwartung im Maschinenbau

Phoenix Contact bietet mit seiner mGuard-Technologie eine Lösung für sichere Fernwartung über Internet oder Mobilfunk, die ohne Softwareinstallation transparent in Anlagen und Maschinen integriert werden kann.

Die bewährten mGuard Appliances sind ohne großen Aufwand in jeder Umgebung einsetzbar, unabhängig von Betriebssystemen und erfordern keine Konfigurationsänderungen an der Anlage oder ihrem umgebenden Netzwerk. Ein Maximum an Sicherheit wird durch die Kombination von Firewall- und VPN-Technologien (Virtual Private Networks) garantiert, die in allen mGuard-Geräten integriert sind.

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00