Gebäude-Installation

Umfangreiches Angebot

Umfangreiches Angebot

Schauen Sie sich um: Hier finden Sie genau das, was Sie für Ihre Gebäudeinstallation benötigen.

Von der Reihenklemme bis zum Überspannungsschutz – wir halten die adäquaten Geräte, Komponenten und Systeme für Sie bereit. Darüber hinaus: Wir führen auch das passende Markierungsmaterial und eine große Auswahl an Werkzeugen.

CLIPLINE complete – das Reihenklemmensystem

Anschlusstechnik CLIPLINE complete

Sie haben mit CLIPLINE complete von Phoenix Contact die freie Wahl bei der Anschlusstechnik.

Entscheiden Sie zwischen universellem Schraubanschluss, einfacher Push-in Technology, kompaktem Zugfeder- oder dem schnellen QUICKON-Anschluss.

Ganz gleich, für welche Anschlusstechnik Sie sich entscheiden, alle sind bei gleichem Zubehör durch den doppelten Funktionsschacht frei untereinander kombinierbar.

Darüber hinaus ist das Brücken-, Beschriftungs- und Prüfzubehör standardisiert und reduziert so die Logistik- und Lagerkosten.

TRABTECH – umfassender Überspannungsschutz

Umfassender Überspannungsschutz

Von der Gebäudeeinspeisung bis zum Endgerät, von der Datenleitung bis zur Photovoltaik-Anlage – schützen Sie Ihre Geräte und Installationen mit Überspannungsschutz von Phoenix Contact.

Ein professioneller Schutz der Stromversorgung ist mehrstufig aufgebaut. Nur so können die enormen Energiemengen einer Überspannung sicher auf eine geräteverträgliche Spannung begrenzt werden.

Beachten Sie zudem: Daten- und Kommunikationsleitungen befördern möglicherweise zerstörerische Überspannungen in Ihre Installation.

Schutzkreis
Ziehen Sie gedanklich um alle zu schützenden Geräte einen Kreis: Alle Leitungen, die von dem Kreis geschnitten werden, sollten mit Überspannungsschutz ausgestattet werden. Nur so stellen Sie einen umfassenden Schutz Ihrer Installation sicher.

MARKING system – Markierungssysteme

Markierungssysteme

Für eine übersichtliche Installation steht Ihnen eine große Auswahl an Markierungsmaterial zur Verfügung. Wählen Sie Ihre passende Klemmenmarkierung – in UniCard- oder UniSheet-Formaten sowie in Rollen- und Bogenform.

Zahlreiche Varianten sind verfügbar: Kabelmarkierungen zum Auffädeln, Aufschieben, Aufclipsen oder Aufkleben. Für die optimale und individuelle Beschriftung von Schaltschränken stehen unterschiedliche Gerätemarkierungen bereit.

Selbstverständlich finden Sie bei uns auch die entsprechenden Drucker und die Software für Ihre individuelle Bedruckung der Markierung. Außerdem haben Sie auch die Möglichkeit, über unseren Beschriftungsservice sämtliche Markierungen nach Ihren Wünschen bedrucken zu lassen.

TOOL fox – Werkzeug

Programm professioneller Verarbeitungswerkzeuge

Wählen Sie für die tägliche Arbeit aus einem kompletten Programm professioneller Verarbeitungswerkzeuge – für alle Anwendungen in der Elektrotechnik.

Die ergonomischen Werkzeuge zum Schneiden, Abisolieren, Crimpen und Schrauben überzeugen durch optimale Handhabung und Qualität: Speziell gehärtete Werkzeugstähle sichern höchste Standzeiten.

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Service

Überspannungsschutz für die Gebäudeinstallation

Das Lernmodul erklärt den Überspannungsschutz für die Gebäudeinstallation.

HIGHLIGHTS 2016 – Innovationen für Ihren Erfolg

HIGHLIGHTS 2016

Erleben Sie, mit welchen Innovationen Sie Ihre Welt von morgen gestalten können.

Entdecken Sie die HIGHLIGHTS

Experten-Infos für den Elektroinstallateur

Unterstützen Sie Ihre Kunden professionell.

Installateur
Mehr erfahren

Nutzen Sie unser Fachwissen

Von Grundlagen- bis zum Spezialistenwissen, praxisnah und bundesweit.

Seminare
Zum Seminarangebot