Presswerk

Presswerk

Für höchste Ausfallsicherheit

Die Verfügbarkeit Ihrer Anlage als oberste Priorität - mit Lösungen von Phoenix Contact werden Sie diesem Anspruch gerecht.

Das Presswerk ist eine langlebige und hohe Investition. Es hat die Aufgabe, in hoher Geschwindigkeit und Präzision Karosserieteile aus Blechen unterschiedlicher Materialien zu pressen und zu stanzen. Neben den physikalischen Anforderungen an die Vibrationsfestigkeit erfordern die technischen Lösungen ein hohes Maß an zuverlässiger und vor allem sicherer Kommunikation.

Phoenix Contact bietet Ihnen Datensicherheit durch bewährte Security- und Fernwartungskonzepte sowie individuelle Lösungen für die Maschinensicherheit.

Ihre Vorteile

  • Ausfallsicherheit durch robuste Produkte mit hoher Schock­- und Vibrationsfestigkeit
  • Sichere Kommunikation durch Verschlüsselungstechnik
  • Kostensparende und effiziente War­tungskonzepte für den dezentralen Anlagenzugriff
  • Maschinensicherheit durch ein steue­rungs­- und netzwerkunabhängiges Safety­-Konzept

Sicher kommunizieren

Schaltschrank mit Security-Router FL MGUARD  

Security-Router für höchste Sicherheit

Sensible Anlagendaten und der Anspruch an bestmögliche Verfügbarkeit erfordern ein Höchstmaß an Sicherheit in der Datenüber­tragung.

Security­-Router der Produktfamilie FL MGUARD bieten neben Sicherheits­mechanismen wie VPN­-Tunnel optional einen Antivirus­-Scan­-Connector.

Fernwartung und -diagnose

Tablet zur Fernwartung und -diagnose  

Sicherer Zugang zu Prozessdaten

Fernzugriffe und kontinuierliche Prozess­datenüberwachung sorgen für eine planbare Instandhaltung und ein Optimum an Anlagen­verfügbarkeit.

Mit sicheren Fernwartungsverbindungen haben Ihre Spezialisten einen verlässlichen Zugang mit kurzen Reaktionszeiten.

Sichere Zustandsüberwachung

SafetyBridge-Komponenten  

Sicherheitslösung auf Basis der SafetyBridge Technology

Für die Zustandsüberwachung der Anlage sind zuverlässige und sichere Signalwege erforderlich.

Mit SafetyBridge Technology verfügen Sie über eine netzwerk- und steuerungsunabhängige Safety-Lösung. Über Standard-Automatisierungsnetzwerke können sicherheitsgerichtete Signale übertragen und ausgewertet werden – und das sogar ohne Sicherheitssteuerung.

Sicherheitslösungen für den Produktionsprozess

Eine hohe Anlagenverfügbarkeit steht bei Produktionsprozessen im Vordergrund. Hierfür bietet Phoenix Contact ausge­reifte Lösungen für ein sicheres Fernwar­tungskonzept. Der FL­-MGuard­-Router schützt Ihre Anlage vor unautorisierten Zugriffen durch Personen oder Schad­-Software.

In einem Presswerk werden hohe Massen bewegt. Die davon ausgehenden Gefähr­dungen stellen höchste Anforderungen an die Absicherung des Maschinenpersonals. Mit SafetyBridge lassen sich Sicherheits­lösungen auf dem höchsten Performance­ Level PLe realisieren.

Topologie: Sicherheitslösungen für den Produktionsprozess

Das Fernwartungskonzept beinhaltet den Schutz vor Zugriffen durch unautorisierte Personen oder Schad-Software

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00