Klemmenleisten

Klemmenleisten

Klemmenleisten

Eine Artikelnummer, so individuell wie Ihre Anforderungen.

Klemmenleisten werden individuell gemäß Ihrer elektrischen Konstruktion aufgebaut. Hierfür können Sie auf das gesamte Phoenix Contact Produktportfolio zurückgreifen. Selbstverständlich erhalten Ihre Klemmenleisten auch das projektierte Zubehör wie z.B. Deckel, Brücken, Beschriftung oder Stecker. Durch vollständig vormontierte Klemmenleisten erreichen Sie deutlich reduzierte Montagezeiten.

Ihre Vorteile

  • Unterstützung bei der Projektierung mit der Software Clip Project
  • Bestellung der kompletten Klemmenleiste mit nur einer Artikelnummer
  • Beratung durch unser Expertenteam während der Umsetzung
  • Reduzierte Aufwände in Ihrer Material- und Lagerwirtschaft
  • Schnellerer Durchlauf in der Produktion

Prozessablauf

  • Üblicher Prozessablauf
    • Im üblichen Arbeitsablauf werden alle Einzelteile aufwendig bestellt, eingelagert, kommissioniert und montiert.
  • Optimierter Prozessablauf
    • Sie können Ihre Klemmenleiste - komplett montiert - mit nur einer Artikelnummer bestellen. Dadurch verringern Sie Ihre Aufwände in der Material- und Lagerwirtschaft sowie in der Montage und schaffen sich freie Kapazitäten im Fertigungsprozess.
Prozessablauf

Nutzen Sie bitte das Kontaktformular oben rechts, wenn Sie ein unverbindliches Informationsgespräch zu unseren Klemmenleisten wünschen.

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00