Seminare

Expertenwissen für Ihre Sicherheit

Sicherheitsschulung beim Kunden  

Wir beantworten Ihre Fragen rund um die Sicherheit

Unsere Seminarinhalte unterstützen Sie von der Spezifikation bis zur Validierung von Maßnahmen gegen systematische Fehler.

Mit der Teilnahme bekommen Sie das Know-how für die Umsetzung der EN ISO 13849 und das praktische Arbeiten mit dem Software-Assistent SISTEMA, der Ihnen Hilfe bei der Bewertung der Sicherheit von Steuerungen bietet.

EMV-Richtlinie und Niederspannungsrichtlinie

Am 20. April 2016 sind die novellierte EMV-Richtlinie (Elektromagnetische Verträglichkeit) und die Niederspannungsrichtlinie in Kraft getreten. Dieses Seminar vermittelt Ihnen einen umfassenden Überblick zu den aktuell notwendigen Prozessen und Methoden, um die Richtlinienkonformität herzustellen. Darüber hinaus erläutern wir Ihnen die gesetzlichen Zusammenhänge und die neuen relevanten Begrifflichkeiten. Sie erhalten Informationen zu den Unterschieden bezüglich der Vorgängerausgaben. Ein wichtiger Aspekt sind hierbei die Risikoanalyse und -bewertung, die von  beiden aktualisierten Richtlinien gefordert werden.

Beschreibung Sprache
EMV-Richtlinie und Niederspannungsrichtlinie [PDF, 0,11 MB]
Halbtagesseminar
deutsch

Umsetzung der EN ISO 13849-1

In diesem Seminar lernen Sie, wie Sie sicherheitsgerichtete Teile der Steuerung auslegen und die Zuverlässigkeit für Sicherheitsfunktionen in Form des Performance Levels ermitteln. Dies ist in der EN ISO 13849-1 beschrieben. Neben den geeigneten Hardwarestrukturen für Sicherheitssteuerungen lernen Sie die Verfahren zur Erstellung sicherer Software. Nach der Veranstaltung können Sie den erforderlichen Performance Level einer Sicherheitssteuerung bestimmen und kennen die dafür nötigen Schnittstellen zur Mechanik. Sie können Sicherheitssteuerungen optimal aufbauen und kennen die Grundlagen und Verfahren zur Berechnung des erreichten Performance Levels. Darüber hinaus haben Sie einen Überblick über die Möglichkeiten der Software SISTEMA, eine Software zur Bewertung von Sicherheitsfunktionen.

Beschreibung Sprache
Umsetzung der EN ISO 13849-1 [PDF, 0,17 MB]
Tagesseminar
deutsch

SISTEMA-Anwenderkurs

Nach der Teilnahme an diesem Anwenderseminar haben Sie das erforderliche Wissen für das optimale Arbeiten mit der Software SISTEMA. Es handelt sich bei SISTEMA um eine Software zur Bewertung von Sicherheitsfunktionen, die kostenlos von der BGIA zur Verfügung gestellt wird. Das Tool bietet eine umfassende Hilfestellung bei der Anwendung der EN ISO 13849-1 zur Ermittlung eines Performance Levels.

Beschreibung Sprache
Software-Assistent SISTEMA [PDF, 0,14 MB]
Tagesseminar
deutsch

Safety-Seminar anfordern

Fordern Sie hier Ihr individuelles Safety-Seminar an. Weitere Details besprechen wir gerne mit Ihnen.

Alternativ können Sie an einem unserer terminierten Seminare an definierten Orten teilnehmen.

Safety-Hotline

+49 5281/946 2777

Dringenauer Straße 30
31812 Bad Pyrmont, Deutschland