Technik

Technik

Grundlagen des Überspannungsschutzes

Vom Entstehen von Überspannungen bis zum umfassenden Schutzkonzept.

Zurück zu Überspannungsschutz

Kategorien

  • Ursachen von Überspannungen

    Auf den folgenden Seiten werden Sie umfassend über den Bereich der Überspannungsschutz-Technologie informiert.

  • Auswirkungen von Überspannungen

    Überspannungen, die in einen Stromkreis einkoppeln, schädigen in den meisten Fällen in erheblichem Maße Einrichtungen und Geräte.

  • Schutzkonzept

    Mit den Überspannungsschutzgeräten von Phoenix Contact lässt sich ein wirkungsvoller Schutzkreis um Geräte und Anlagen aufbauen.

  • Bauelemente und Schutzschaltungen

    Wenn Überspannungen auftreten, müssen die betroffenen Geräte und Leitungen in sehr kurzer Zeit mit dem Potenzialausgleich kurzgeschlossen werden.

Möglicherweise haben Sie viele Fragen – von der grundsätzlichen Frage, wie Überspannungen überhaupt entstehen, bis hin zu technischen Details über Netzsysteme oder zu einzelnen Bestandteilen eines Überspannungsschutzkonzepts bis hin zum Gerät.

Hier finden Sie Antworten auf folgende Fragen

  • Wie entstehen Überspannungen und welche Auswirkungen haben sie?
  • Wie ist ein wirkungsvolles Überspannungsschutzkonzept aufgebaut?
  • Welche Technologie verbirgt sich hinter dem Schutzkonzept und in den Produkten?
  • Worauf müssen Sie achten?

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00