Pierce-Anschluss

Pierce-Anschluss

Sicher kontaktieren

Leiter ablängen, anschließen – fertig.

Ihre Vorteile

  • Zeitsparende Anschlusstechnik
  • Leiter müssen nicht abisoliert oder mit Spleißschutz versehen werden
  • Kein Spezialwerkzeug erforderlich

Anschlussprinzip

Der Pierce-Anschluss von Phoenix Contact steht für eine sichere Anschlusstechnik ohne Leitervorbehandlung.

Zur Kontaktierung werden die Leiter in die vorgegebene Führung im transparenten Deckel der Steckverbinder geschoben. Beim Schließen des Deckels durchdringen die Pierce-Kontakte die Isolierungen der Leiter und gewährleisten somit einen dauerhaft sicheren Leiteranschluss.

Der Pierce-Anschluss ist zuverlässig und spart Zeit – ideal für einfache Installationen im Feld.

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00