Antennentechnik

Antennentechnik

Jederzeit empfangsbereit

Mehr Leistung mit passender Antennentechnik.

Zurück zu Industrial Wireless

Kategorien

Die Leistung einer Funkanlage wird maßgeblich vom Antennensystem beeinflusst. Der Einsatz optimal geeigneter Antennen kann die Leistungsfähigkeit Ihres Funknetzwerks signifikant erhöhen – daher verdient dieser Teil der Installation eine besondere Aufmerksamkeit.

Omni-Rundstrahlantennen

Richtwirkung einer Rundstrahlantenne  

Richtwirkung einer Rundstrahlantenne

Rundstrahlantennen werden eingesetzt, wenn die Funkmodule sich in unterschiedlichen Richtungen befinden oder beweglich sind. Aufgrund ihres geringen Gewinns sind sie eher für kurze bis mittlere Distanzen geeignet. Bei reflektierender Umgebung im Innenbereich kann das Signal bei fehlender Sichtverbindung über Reflektionen vom Sender zum Empfänger gelangen. Dabei ist darauf zu achten, dass die Rundstrahlantenne nicht unmittelbar von reflektierenden (metallischen) Oberflächen montiert wird.

Die ideale Installation erfolgt auf einer Mastspitze oder einem Schaltschrank, sodass die Antenne in alle Richtungen über einen möglichst großen Freiraum verfügt. Mehrere Rundstrahlantennen sollten in einem ausreichenden Abstand zueinander montiert werden.

Typische Einsatzbereiche:

  • Überbrückung kurzer bis mittlerer Distanzen
  • Netzwerke mit vielen Teilnehmern in verschiedenen Richtungen
  • Frei bewegliche Anwendungen

Richtantennen

Richtwirkung einer Richtantenne  

Richtwirkung einer Richtantenne

Der Einsatz von Richtantennen empfiehlt sich für fest installierte, entfernte Stationen immer dann, wenn große Distanzen bei Sichtverbindung überbrückt werden sollen. Richtantennen strahlen die Sendeleistung in eine bevorzugte Richtung ab. Dies erhöht Reichweite und verringert die Wahrscheinlichkeit von Störungen durch andere Anwender außerhalb des Abstrahlbereichs.

Je höher der Gewinn einer Richtstrahlantenne, desto kleiner ist ihr Abstrahlbereich (Öffnungswinkel). Das erfordert ein präzises Ausrichten der Antennen aufeinander.

Typische Einsatzbereiche:

  • Überbrückung großer Distanzen
  • Punkt-zu-Punkt-Verbindungen
  • Stationäre oder linear bewegliche Applikationen

Antennentechnik für den Innenbereich

Leider benötigen Sie ein installiertes Adobe-Flash-Plugin, um diesen Inhalt darstellen zu können.

Get Adobe Flash player

Antennentechnik für den Außenbereich

Leider benötigen Sie ein installiertes Adobe-Flash-Plugin, um diesen Inhalt darstellen zu können.

Get Adobe Flash player

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Service

Downloads