Schneidanschluss

Schneidanschluss

Sekundenschnell kontaktieren

Leiter ablängen, anschließen – fertig.

Ihre Vorteile

  • Bis zu 60 % Zeitersparnis beim Anschließen, da die Vorbehandlung entfällt
  • Besonders kompakte Bauform durch patentierten Schneidkontakt
  • Hohe Kontaktqualität und Vibrationssicherheit durch den Einsatz von hochwertigem federnden Kontaktmaterial
  • Kein Spezialwerkzeug erforderlich

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00