Zurück zur Übersicht

Geräteschutzschalter-Board

Geräteschutzschalter-Boards bieten Anschlussmöglichkeiten für bis zu fünf Verbraucher je Schutzpfad. So kombinieren sie die Vorteile der Geräteschutzschalterserie CB TM1... mit einfacher und platzsparender Potenzialverteilung.

Der Schaltzustand der Schutzschalter wird überwacht und in zwei Gruppen als Sammelfernmeldung über Anschlussklemmen bereitgestellt. Standardmäßig sind die beiden Gruppen der Sammelfernmeldung mit einer Brücke in Reihe geschaltet.

Applikation

Geräteschutzschalter-Board mit thermischen Geräteschutzschaltern  

Geräteschutzschalter-Board mit thermischen Geräteschutzschaltern

Geräteschutzschalter-Board mit thermischen Geräteschutzschaltern am Beispiel der vielkanaligen Ausführung.

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Service


Video zur Signalabsicherung

Einfacher Aufbau einer selektiven Stromverteilung mit Geräteschutzschaltern


Geräteschutzschalter

Lernmodul zur Funktion von Geräteschutzschaltern.