USB

Bewährte Schnittstelle

Bewährte Schnittstelle

Verbinden Sie im laufenden Betrieb – Geräte und deren Eigenschaften werden automatisch erkannt.

Zurück zu Feldbuskomponenten und -systeme

Kategorien

Für Wartung und Service bietet Phoenix Contact ein umfangreiches Produktprogramm an USB-Komponenten. Sie erhalten Gerätesteckverbinder und konfektionierte Kabel in den Schutzarten IP20 und IP65/IP67 sowie Standard-USB-Schnittstellen in verschiedenen Bauformen.

Ihre Vorteile

  • Alles aus einer Hand – Verkabelung vom Gerät bis ins Feld mit einem System
  • Platzsparende Varianten wie Mini-USB in M12
  • Sicherheit in rauen industriellen Umgebungen durch hohe Schutzarten
  • Kompatibel mit anderen Herstellern, da normierte Steckverbindersysteme

USB-Technologie

Grafik USB-Topologie  

USB-Topologie

USB-Schnittstellen sind in vielen Industriebereichen nicht mehr wegzudenken. Die Funktionsweise ist sehr einfach: An ein zentrales Gerät - zum Beispiel einen Industrie-PC - wird jeder Teilnehmer einzeln angeschlossen.

Mit den USB-Steckverbindern von Phoenix Contact können Sie diese Schnittstellen an der Maschine und im Schaltschrank direkt einsetzen. Alle Komponenten sind gegen hohe EMV-Belastungen geschirmt. Sie eignen sich für eine Datenübertragung nach USB 2.0 mit 480 MBit/s bzw. IEEE 1394 mit 400 MBit/s.

Profitieren Sie von den Vorteilen des Systems:

  • Einsatz in allen Industriebereichen
  • Verwendung der Sterntopologie
  • Übertragungsrate bis zu 480 MBit/s

 

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Feldbuskomponenten – Konverter

Service

Informationen aus erster Hand

Bleiben Sie auf dem Laufenden und abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter.

Newsletter abonnieren

Daten, Signale und Power in M12

M12 - Die kompakte Bauform für alle Schnittstellen und Medien.

Daten, Signale und Power in M12
Mehr erfahren

Die Kataloge 2013 sind da

Blättern Sie interaktiv in unseren Printkatalogen und bestellen Sie Ihr persönliches Exemplar.

Kataloge 2013
Zu den Katalogen

HIGHLIGHTS 2016

Innovationen für Ihren Erfolg – jetzt erleben.

HIGHLIGHTS 2016 – Innovationen für Ihren Erfolg
Entdecken Sie die HIGHLIGHTS

News

Alle News