USV mit integrierter Stromversorgung

Klein und flexibel

Klein und flexibel

MINI UPS und TRIO UPS machen sich schmal – mit zwei Funktionen in einem Gehäuse.

Zurück zu Unterbrechungsfreie Stromversorgungen

Kategorien

  • Produktliste MINI UPS
    MINI UPS

    Besonders platzsparend vereint MINI UPS Stromversorgung und elektronische Umschalteinheit im selben Gehäuse.

  • Produktliste TRIO UPS
    TRIO UPS

    Die TRIO UPS wurde speziell für die Versorgung von Industrie-PCs im Serienmaschinenbau entwickelt.

Suchen in USV mit integrierter Stromversorgung

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Sie möchten eine unterbrechungsfreie Stromversorgung, die in Ihrem Schaltschrank wenig Platz einnimmt? MINI UPS und TRIO UPS von Phoenix Contact vereinen Stromversorgung und elektronische Umschalteinheit in einem Gehäuse. Sie stellen sowohl bei einwandfreiem Versorgungsnetz als auch bei Netzstörungen den Betrieb der DV-Verbraucher sicher.

Ihre Vorteile

  • Weltweit einsetzbar durch Weitbereichseingang und internationalen Zulassungen
  • Zuverlässig versorgt, ob mit oder ohne Netz
  • Platzsparend: Stromversorgung und elektronische Umschalteinheit in einem Gehäuse
  • Immer passend: verschiedene Energiespeicher ermöglichen individuelle Pufferzeiten für Ströme bis 5 A

MINI UPS – kompakt und mit umfangreicher Signalisierung

Die MINI UPS von Phoenix Contact puffert den Motor des Prismenschildes und das Steuermodul.  

Die MINI UPS für 24 V DC arbeitet hier mit dem 0,8 Ah-Akkumodul

MINI UPS kommt immer dort zum Einsatz, wo platzsparende Lösungen mit maximal 24 V DC und 2 A Nennstrom  bzw. 12 V DC und 4 A Nennstrom benötigt werden.  

Nutzen Sie zwei wichtige Vorteile:

  • Hohe Betriebssicherheit – umfangreiche Signalisierung und temperaturabhängiges Batterieladen.
  • Schnell installiert – minimaler Verdrahtungsaufwand mit COMBICON-Steckverbindern für einfachen Anschluss.

Beispiel aus der Praxis: Vor einer Tunneleinfahrt weisen Schilder auf Geschwindigkeitsbegrenzungen hin. Die Dreikantprismen der Wechselzeichengeber werden durch einen 24 V DC-Motor angetrieben.

MINI UPS versorgt diesen mit 3 A im Einschaltmoment. Dann fährt er in fünf Sekunden mit 1,5 A Nennstrom in die gewünschte Ausgangsposition. Denn um die Verkehrssicherheit zu garantieren, müssen die Schilder bei Stromausfall in eine neutrale Anzeigeposition gebracht werden.

TRIO UPS – autark und zeitsparend

TRIO UPS ist speziell für die Versorgung von Industrie-PCs geeignet. Daraus ergeben sich für Sie zwei wichtige Vorteile:

  • Autark – Bei Ausfällen des AC-Netzes arbeitet der Industrie-PC ohne Unterbrechung weiter.
  • Zeitsparend – Bei Rückkehr der Versorgungsspannung startet der Industrie-PC automatisch.

Über die Software UPS-CONF können Sie das Verhalten der USV optimal an Ihre individuellen Verhältnisse anpassen. Zum Beispiel lässt sich die Ladeschluss-Spannung des Energiespeichers ändern.

TRIO UPS für 24 V DC-Ausgangsspannung arbeitet mit UPS BAT-Energiespeichern von 1,3 Ah bis 12 Ah.

Die Konfigurations- und Managementsoftware UPS-CONF steht für Sie kostenfrei unter "Downloads" in der Produktliste TRIO UPS bereit.


Weitere Informationen

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Stromversorgungen und USV
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/de?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/dede/web/main/products/subcategory_pages/Uninterruptible_power_supplies_P-22-07/bac68d59-e5ed-4c32-ae0a-d179e1c8790e