Switches für PROFINET IRT

Switches für PROFINET IRT

Ethernet in Echtzeit

Ethernet-Switching mit höchster Geschwindigkeit für Ihre PROFINET-Anwendungen.

Zurück zu Managed Switches

Kategorien

Suchen in Switches für PROFINET IRT

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Erhöhen Sie die Echtzeitfähigkeit Ihrer PROFINET-Anwendungen mit den passenden Industrial Ethernet Switches von Phoenix Contact. Die PROFINET IRT-Switches bieten durch integrierte ERTEC-Technologie optimale Realtime-Eigenschaften für den Einsatz in PROFINET-Netzwerken.

Ihre Vorteile

  • Erkennung und priorisierte, schnelle Weiterleitung von PROFINET-Datenpaketen dank ERTEC-Technologie
  • Kontinuierliche Überwachung der Qualität der störfesten und diagnostizierbaren LWL-Strecken
  • Ideal für den flexiblen Einsatz im Feld dank Schutzklasse IP67 und Push-Pull-Anschlusstechnik (AIDA) (FL SWITCH IRT IP TX/3POF )

Managed Switches für den Einsatz im PROFINET-Umfeld

Industrial Ethernet Switchesfür PROFINET IRT  

Industrial Ethernet Switches für PROFINET IRT

Durch das integrierte PROFINET IO-Device eignen sich die PROFINET IRT Switches optimal für den Einsatz in PROFINET-Netzwerken mit Conformance Class B und C. Die Switches lassen sich vollständig über PC Worx und Step 7 konfigurieren und diagnostizieren.

Für eine garantierte Umschaltzeit im Fehlerfall von 200 ms sorgt das Media Redundancy Protocol (MRP).

Das Link Layer Discovery Protocol (LLDP) ermöglicht Ihnen darüber hinaus die automatische Bestimmung Ihrer Netzwerktopologie.

Diagnose für LWL-Strecken

Diagnose für LWL-Strecken mit PROFINET-Switches  

Diagnose und Längenmessung für LWL-Strecken

Mit den FL SWITCH IRT lassen sich PROFINET-LWL-Strecken diagnostizieren und die Diagnosewerte der Steuerung zur Verfügung stellen.

So haben Sie die Möglichkeit, die Qualität Ihrer LWL-Strecken kontinuierlich zu überwachen. Zur besseren Beurteilung der LWL-Strecke stellen die IRT Switches Ihnen zusätzlich die Streckenlänge zwischen zwei Teilnehmern im PROFINET-Device zur Verfügung.

Das bedeutet für Sie:

  • Proaktive Wartung für höhere Verfügbarkeit und weniger Ausfallzeiten
  • Bessere Beurteilung der Streckenqualität durch gleichzeitige Längenmessung

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00