Zurück zur Übersicht

Hybride Motorstarter

CONTACTRON  

Clever schalten und schützen

Mit CONTACTRON schalten Sie Motoren clever und schützen sie effizient. Die Hybridmotorstarter und die Motormanager lassen sich einfach in Ihr PROFIBUS-Netzwerk integrieren.

Der CONTACTRON-Hybridmotorstarter vereint dabei alle Funktionen einer klassischen Wendeschützschaltung in einem besonders kompakten Gerät. Die Einbindung in Ihr Feldbussystem erfolgt dabei über ein PROFIBUS-Gateway und das SmartWire-DTTM-Verdrahtungssystem. Sie können 58 Hybridmotorstarter mit einer maximalen Länge von 600 Metern je Gateway anschließen.
Mit dem Motormanager erkennen Sie darüber hinaus alle kritischen Lastzustände wie Unter- und Überlast. Bei Bedarf schaltet der Motormanager den Antrieb ab und schützt somit den Motor und die angeschlossene Anlagenmechanik. Pro PROFIBUS-Gateway können bis zu 32 Motormanager angebunden werden.

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Feldbuskomponenten – Konverter
HIGHLIGHTS 2016 – Innovationen für Ihren Erfolg

HIGHLIGHTS 2016

Erleben Sie, mit welchen Innovationen Sie Ihre Welt von morgen gestalten können.

Entdecken Sie die HIGHLIGHTS
Innovationspreis-IT erhalten

Innovationspreis-IT

Best of 2012 – der Profibus-Extender von Phoenix Contact ist ausgezeichnet. Erleben Sie jetzt die Vorteile dieser innovativen Technik.

Mehr zum Produkt