Strangprofilgehäuse UM-ALU

Strangprofilgehäuse UM-ALU

Perfekt für anspruchsvolle Umgebungen

Zuverlässiger Einsatz unter anspruchsvollen Bedingungen dank robustem Aluminiumgehäuseprofil.

Zurück zu Strangprofilgehäuse

Kategorien

Suchen in Strangprofilgehäuse UM-ALU

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

In industriellen Umgebungen mit einem hohen elektromagnetischen Störpotential sind die Anforderungen an eine EMV-sensible Elektronik hoch. Das Gehäusesystem UM-ALU ist komplett aus Aluminium gefertigt, bietet exzellenten EMV-Schutz und gewährleistet volle Flexibilität bei der Bestückung.

Ihre Vorteile:

  • Profilgehäuse aus Aluminium
  • Hoher EMV-Schutz
  • Hitzebeständig
  • Hohe Flexibilität durch unterschiedliche Profilgrößen und Abdeckhauben

EMV-geschützt und hitzebeständig

EMV-Schutz  

EMV-geschützt und hitzebeständig

Strangprofile aus Aluminium sind in unterschiedlichen Längen verfügbar. Spezielle Längen fertigen wir auf Anfrage.

  • Vollständig aus Aluminium gefertigt
  • Hitzebeständig
  • Optimaler EMV-Schutz für Ihre Elektronik

Unterschiedliche Abdeckhauben

Abdeckhauben  

Unterschiedliche Abdeckhauben für optimalen Berührschutz

Unterschiedliche Abdeckhauben sorgen für optimalen Berührschutz und hohe Flexibilität bei der Entwicklung Ihrer Elektronik.

Flexible Einbaulevel

Flexible Einbaulevel  

Mehrere Einbaulevel für Leiterplatten

Flexible Einbaulevel ermöglichen eine anwendungsgerechte Geräteentwicklung. So bringen Sie viel Elektronik in die Gehäuse.

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Elektronikgehäuse

Service