Strangprofilgehäuse

Strangprofilgehäuse

Passgenaue Gehäuselänge

Schnelles Montieren und freies Konzipieren – mit einfachem Rastsystem und offener, modularer Bauweise.

Zurück zu Elektronikgehäuse

Kategorien

Suchen in Strangprofilgehäuse

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Schnelle Gerätemontage sowie flexible Länge und Lage der Leiterplatte – das sind die Kernfeatures der Strangprofilgehäuse von Phoenix Contact. Entwickeln Sie Geräte ganz nach Ihren Anforderungen, denn Leiterplatten-Anschlusstechnik wählen Sie frei. Das offene Bauprinzip ist optimal für Leiterplatten mit großen Bauteilen. Mit den optionalen Hauben schützen Sie Ihre Elektronik.

Ihre Vorteile:

  • Passgenaue Gehäuselänge, da millimetergenau abgelängt
  • Problemlose Integration großer Elektronik durch offene Bauweise
  • Hitzebeständiges UM-PRO aus Polyamid mit UL-Zulassung bis 105 °C
  • Einfachste Gerätemontage: mittels Snap-Mount-Prinzip die Seitenteile werkzeuglos anstecken
  • Flexibel in der Konzeption durch frei positionierbare Abdeckhaube

Serie UM-BASIC

UM-BASIC  

Strangprofilgehäuse UM-BASIC

Die Strangprofilgehäuse UM-BASIC kombinieren kurze Montagezeiten und hohe Freiheitsgrade bei der Wahl der Anschlusstechnik. Die niedrige Bauweise unterstützt den Aufbau flacher Elektronikbaugruppen und deren Montage auf Normtragschienen oder direkt an die Wand.

  • Die Anschlussstecker für die Verdrahtung bleiben frei zugänglich
  • Weniger Verdrahtungsaufwand und schnelle Montage mit der optionalen Bus-Kontaktierung
  • Variabler Erdungsanschluss durch beidseitig montierbare PE-Kontakte

Serie UM-PRO

Strangprofilgehäuse UM-PRO  

Strangprofilgehäuse UM-PRO

Moderne Industrieelektronik wird zunehmend kompakt, dezentral und prozessnah. Flexible Aufbaugehäuse wie das UM-PRO überzeugen durch ihre Features mit Zeit- und Platzersparnis und können auch bei hohen Temperaturen eingesetzt werden:

  • Wärmeunempfindliches Polyamid ermöglicht den Einsatz bis 105 °C
  • UL-Zulassung für den amerikanischen Markt

Serie UM-ALU

Strangprofilgehäuse UM-ALU  

Strangprofilgehäuse UM-ALU

In industriellen Umgebungen mit einem hohen elektromagnetischen Störpotential sind die Anforderungen an eine EMV-sensible Elektronik hoch. Das Gehäusesystem UM-ALU ist komplett aus Aluminium gefertigt, bietet exzellenten EMV-Schutz und gewährleistet volle Flexibilität bei der Bestückung.

  • Hoher EMV-Schutz
  • Hitzebeständig
  • Hohe Flexibilität durch unterschiedliche Profilgrößen und Abdeckhaube

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Elektronikgehäuse

Service


UM-PRO und UM-BASIC

Flexible Profil-Gehäusesysteme für großaufbauende Elektronik-Komponenten.