Multifunktionale Gehäuse

Multifunktionale Gehäuse

Komfortabel anschließen und Platz sparen

Minimaler Verdrahtungsaufwand mit vorkonfektionierter Frontanschlusstechnik und Tragschienen-Verbinder

Zurück zu Elektronikgehäuse

Kategorien

Suchen in Multifunktionale Gehäuse

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Mit den Elektronikgehäusen ME-PLC und ME-IO erhalten Sie ein multifunktionales Gehäusesystem. Entwickeln Sie mit diesen Gehäusen neue Gerätekonzepte.

Ihre Vorteile:

  • Flexibilität bei der Auswahl der Anschlusstechnik
  • Zeitsparende und komfortable Verdrahtung durch die Anschlüsse im Frontbereich
  • Einfacher Aufbau modularer Gerätesysteme durch den Tragschienen-Busverbinder
  • Viel Platz für Ihre Elektronik auf der Leiterplatte
  • Hohe Verfügbarkeit durch besonders sicheren Halt auf der Tragschiene

Serie ME-IO

Housing system ME-IO  

Multifunktionale Gehäuse ME-IO

Das Gehäusesystem ME-IO ist besonders für Anwendungen geeignet, bei denen ein geringer Einbauraum zur Verfügung steht. Die Push-in-Frontanschlusstechnik und die kompakte Bauform ermöglichen die Realisierung von kleinen Geräten mit bis zu 36 Polen.

  • Minimale Baubreite von nur 18,8 mm
  • Push-in-Anschlusstechnik mit bis zu 36 Polen im Frontbereich des Gehäuses
  • Gebrückte Stecker als TWIN-Anschluss ersetzen TWIN-Aderendhülsen
  • Vielfältige Kombinationen aus Gehäuseabdeckungen und Steckern im Frontbereich möglich

Serie ME-PLC

Housing system ME-PLC  

Multifunktionale Gehäuse ME-PLC

Das Gehäusesystem ME-PLC ist ideal für Anwendungen mit großem Einbauraumbedarf und frontseitig angeordneter Anschlusstechnik. In Verbindung mit einer großen Leiterplatten-Bestückungsfläche und Tragschienen-Busverbindern bietet dieses Gehäusesystem eine hohe Funktionalität für unterschiedlichste Anwendungen.

  • Großzügig dimensionierte Gehäuseabmessungen
  • Tragschienen-Busverbinder für individuelle Leiterplattenlayouts
  • Leiterplatten-Anschlusstechnik im Frontbereich positionierbar
  • Steckbare oder fest verlötete Anschlusstechnik verwendbar

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Elektronikgehäuse

Service


Multifunktionale Gehäuse ME-PLC

Multifunktionale Elektronikgehäuse für komplexe Steuerungen.


Kompaktes Gehäusesystem

Vielfältige Anschlussmöglichkeiten an der Gehäusefront.