Planungs- und Markierungssoftware

Planungs- und Markierungssoftware

Eine Software für alle Beschriftungssysteme

Durchgängig von der Projektierung bis zur fertigen Applikation.

Zurück zu Markierung und Beschriftung

Kategorien

  • Produktliste CLIP PROJECT
    CLIP PROJECT

    Die Software CLIP PROJECT, zum Planen und Markieren von Klemmenleisten, verfügt über einen Template-Designer.

Suchen in Planungs- und Markierungssoftware

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

CLIP PROJECT vereint die bewährte Planungsssoftware zur Projektierung von Klemmenleisten mit einem leistungsfähigen Markierungstool. Der direkte Datenaustausch mit allen gängigen CAE-Programmen sowie die Erstellung der vollständigen Projektdokumentation machen diese Software einzigartig.

Ihre Vorteile

  • Komfortabel bedienen, da Datenübernahme aus CAE-Programm und einfache Eingabe der Beschriftungsdaten
  • Lieferservice: Beschriftungen per E-Mail bei Phoenix Contact bestellen
  • Individuell gestalten – integrierter Template-Designer für eigene Schilder
  • Immer aktuell durch Online-Update der Materialdaten

CLIP PROJECT marking: einfach beschriften

CLIP PROJECT Marking, Markierungssoftware von Phoenix Contact  

Unterschiedliche Materialien leicht beschriften

Mit CLIP PROJECT marking erstellen Sie einfach und komfortabel Markierungen – trotz unterschiedlicher Markierungsmaterialien.

  • Die beschreibbaren Bereiche sind gekennzeichnet. Auf dem Bildschirm erhalten Sie eine realistische Ansicht des fertig bedruckten Schildchens.
  • Die Handhabung ist sehr einfach: Vorhandene Beschriftungsdaten werden aus CAE-Systemen,Tabellen- und Textverarbeitungsprogrammen importiert.
  • CLIP PROJECT marking steuert alle Drucksysteme von Phoenix Contact sowie Standarddrucker.
  • CLIP PROJECT professional: Mit einem Template-Designer erstellen Sie einfach Ihre eigenen Schilder.

 

CLIP PROJECT planning: komfortabel projektieren

CLIP PROJECT Planning, Projektierungssoftware  von Phoenix Contact  

Durchgängige Prozesskette

CLIP PROJECT planning ermöglicht es Ihnen, fehlerfreie Klemmenleisten schnell und komfortabel zu projektieren.

Dabei ergibt das perfekte Zusammenspiel mit CAE-Systemen eine durchgängige Prozesskette.

  • Die Prozesskette verläuft von der Datenübernahme über die Produktauswahl und die Korrekturfunktion bis hin zur vollständigen Dokumentation.
  • Mit CLIP PROJECT planning können Sie neben Reihenklemmen weitere Produkte, zum Beispiel aus den Bereichen Überstrom- und Überspannungsschutz, Stromversorgung und Signalkonvertierung sowie Automatisierungstechnik projektieren.

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Service


Informationen aus erster Hand

Bleiben Sie auf dem Laufenden und abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter.

Newsletter abonnieren
Relaissystem RIFLINE complete

Relaissystem RIFLINE complete

Realisieren Sie alle Standard-Relaisanwendungen mit RIFLINE complete. Nutzen Sie unsere Komplettmodule oder das modulare Baukastensystem.

Zu den Relaismodulen

HIGHLIGHTS 2016

Innovationen für Ihren Erfolg – jetzt erleben.

HIGHLIGHTS 2016 – Innovationen für Ihren Erfolg
Entdecken Sie die HIGHLIGHTS

News

Alle News