Lean Managed Switches

Lean Managed Switches

Kompakt und flexibel

So viel Diagnose wie möglich, so wenig Platz wie nötig.

Zurück zu Managed Switches

Kategorien

Suchen in Lean Managed Switches

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Verbinden Sie Ihre Netzwerke zuverlässig und redundant mit Industrial Ethernet Switches von Phoenix Contact. Dank vielfältiger Anschlusstechnik integrieren Sie die Lean Managed Switches passgenau in vorhandene LWL-Infrastrukturen.

Ihre Vorteile

  • Einfache Integration in bestehende Netze und flexible Redundanz für alle Topologien dank RSTP-Standard
  • Hohe Verfügbarkeit dank schneller Redundanzumschaltung durch Fast Ring Detection
  • Möglichkeit zur Diagnose und Analyse dank integrierter Softwarefunktionen
  • Vielfältige Anschlussarten für hohe Flexibilität

RSTP – Redundanz für maximale Flexibilität

Ringtopologie mit Lean Managed Swiches  

Ringtopologien möglich dank RSTP-Funktion

Schöpfen Sie die Möglichkeiten Ihres Industrial Ethernet aus.
RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) ist ein genormter Mechanismus, der erlaubt, Komponenten verschiedener Hersteller gemischt zu betreiben.
Lean Managed Switches können mittels RSTP vermaschte Netzwerke realisieren, indem sie sie in eine Baumstruktur auflösen. Sie können außerdem einfache Ringtopologien bilden.

Die Lean Managed Switches bieten Ihnen hohe Flexibilität durch:

  • Vielfältige Topologien
  • Herstellerübergreifenden Einsatz
  • Automatische oder manuelle Konfiguration

Large Tree Support – Schnelle Umschaltung und große Netzwerke

Große Netzwerke mit Lean Managed Switches  

Große Netzwerke realisieren dank Large Tree Support

Verknüpfen Sie zuverlässig selbst große Netzwerke und sichern Sie dennoch schnelle Umschaltzeiten: Mit Large Tree Support steigt die Zahl der unter der Root betriebenen Switches von 7 auf 28. Da sowohl Lean Managed Switches als auch Smart Managed Switches diese Erweiterung unterstützen, bauen Sie gemischte Netzwerke mit beiden Produktfamilien auf.

Bleiben Sie schnell: Dank Fast Ring Detection (einer RSTP-Erweiterung) schaltet der Switch auch ein großes Netzwerk im Störfall innerhalb von 100 bis 500 ms um.

Die Lean Managed Swiches mit Large Tree Support bieten Ihnen:

  • Hohe Verfügbarkeit durch schnelle Umschalttzeit
  • Große Netzwerke mit bis zu 56 Teilnehmern in einem Ring
  • Möglichkeit zum Aufbau vermaschter Netzwerke

EtherNet/IP – intelligent kommunizieren

Lean Managed Switches  mit Filter- und  Querier-Funktionen  

Intelligent kommunizieren mit Filter- und Querier-Funktionen

Minimieren Sie die Datenlast Ihres Netzwerkes und erhöhen Sie so die Verfügbarkeit Ihrer Anlage. Mit den Filter- und Querier-Funktionen der Lean Managed Switches und Smart Managed Switches versenden Sie Daten nur an die Teilnehmer, die sie auch benötigen.

Die Lean Managed Switches bieten Ihnen optimale Unterstützung für EtherNet/IP-Netzwerke:

  • Reduzierung der Datenlast durch intelligente Kommunikation
  • Kontinuierliche Multicast-Verbindung, auch bei Redundanzumschaltung

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00