Zurück zur Übersicht

Ihre Vorteile im Detail

Schnelle und sichere Neutralleiter-Trennung

Klemme mit einer Neutralleiter-Trennung  

Zuverlässige Neutralleiter-Trennung

Alle Neutralleiter-Trennklemmen von Phoenix Contact sind mit einem robusten, schraubenlosen Trennschieber ausgestattet.

Mit einem Standard-Schraubendreher schwenken Sie die Kontaktgabel auf die Sammelschiene. Der Trennschieber ist eindeutig in der jeweiligen Position erkennbar.

Zusätzlichen Schutz gegen unbeabsichtigte Betätigung bieten:

  • Verrastung des Schiebers in den Endlagen
  • Optional einrastbare Schaltsperren
Zurück nach oben

Doppelter Funktionsschacht

Klemme mit einem doppelten Funktionsschacht  

Doppelter Funktionsschacht für einfache Potenzialverteilung

Für eine schnelle und individuelle Potenzialverteilung stehen pro Etage zwei Funktionsschächte zur Verfügung. Mit den Standardbrücken aus CLIPLINE complete vervielfältigen Sie beliebig die Querverbindungen, zum Beispiel:

  • 3-Phasen-Systeme mit L1/L2/L3-Potenzialen innerhalb einer Klemmenleiste
Zurück nach oben

Einfache Prüfmöglichkeiten

Klemme mit dem Prüfstecker in einer Klemmstelle  

Prüfmöglichkeit an jeder Klemmstelle

Ein umfangreiches Programm an Prüfzubehör – auch das ist Teil von CLIPLINE complete.

Alle Prüfstecker und –adapter kontaktieren im Funktionsschacht.

Außerdem:

  • Jede Klemmstelle verfügt über einen 2,3 mm Prüfkontakt.
  • Auch bei belegten Funktionsschächten führen Sie alle Mess- und Prüfarbeiten einfach und schnell.
Zurück nach oben

Eindeutige Kennzeichnung

Klemmen mit Beschriftung  

Großflächige Beschriftungsmöglichkeiten an jeder Klemmstelle

Eine großflächige und eindeutige Markierung ist Voraussetzung für eine sichere und zeitsparende Installation.

Jede Klemmstelle der Installationsklemmen von Phoenix Contact können Sie eindeutig beschriften. Bei jeder Klemmeneinbaulage im Installationsverteiler sind sie gut erkennbar.

Zurück nach oben

Zurück zur Übersicht
Weitere Informationen
  • Ihre Vorteile im Detail

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00