Inline Block

Inline Block

Signalerfassung auf engstem Raum

Kompakte, flache Module für geringe I/O-Aufkommen

Zurück zu I/O-Systeme für den Schaltschrank (IP20)

Kategorien

Suchen in Inline Block

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Die platzsparende Ergänzung zu den modularen Inline-I/O-Modulen: kompakte und flache Inline Block-I/Os. Mit den vorgefertigten Geräten in Blockbauweise integrieren Sie eine feste Anzahl von I/Os in Ihr Netzwerk oder Bussystem. Besonders bei geringem I/O-Aufkommen profitieren Sie deutlich bei der Handhabung und den Kosten, denn I/O-Module und Buskoppler sind in einem Gerät vereint.

Ihre Vorteile

  • Geringes I/O-Aufkommen wirtschaftlich bewältigen
  • Zeitersparnis durch Wegfall der Projektierung und einfache Installation
  • Getrennte Modul-, Sensor- und Aktorversorgung erhöht die Anlagenverfügbarkeit

Kompakt und übersichtlich

Kommunikation auf engstem Raum mit Inline Block  

Kommunikation auf engstem Raum mit Inline Block

Inline Block IO ist auf Platzsparen getrimmt: 55 mm flach und 95 oder 156 mm breit. Mit diesen Maßen sind sie optimiert für den Einsatz in Klemmenkästen.

Wählen Sie bei der Ein- und Ausgangskombination zwischen durchgängig digitalen, durchgängig analogen oder gemischten Belegungen.

Wollen Sie die Belegung Ihres I/O-Gerätes frei wählen und zum Beispiel mehr Ein- als Ausgänge verwirklichen? Dann bietet Phoenix Contact digitale I/O-Geräte mit frei wählbarer Kanalfunktion. Hier entfällt zudem die Parametrierung, da das I/O-Gerät erkennt, ob Sensor oder Aktor angeschlossen ist.

Die Inline-Stecker auf den einzelnen I/O-Klemmen verdrahten Sie je nach Modul mit 2-, 3- oder 4-Leiteranschlusstechnik. Das spart zusätzliches Rangieren.

Farbige Kennzeichnungen und eindeutige Nummerierung sorgen zudem für eine einfache Handhabung. Außerdem: I/O-Module mit Motion-Control-Funktionen oder Wireless-Anbindung runden das Portfolio ab.

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00