Zurück zur Übersicht

IEC 61131-Programmiersysteme

Das Pro­gram­mier­sys­tem MULTIPROG ist Ihr zentrales Werkzeug zur Ent­wick­lung von Au­to­ma­ti­sie­rungs­an­wen­dun­gen. Anlagen werden ständig komplexer, die In­be­trieb­nah­me und In­stand­hal­tung an­spruchs­vol­ler. Mit leis­tungs­fä­hi­gen und einfach be­dien­ba­ren Werk­zeu­gen können Sie auch komplexe Anlagen und An­wen­dun­gen be­herr­schen.

IEC 61131-Programmiersystem MULTIPROG EXPRESS

Screenshot MULTIPROG EXPRESS  

MULTIPROG EXPRESS – perfekt geeignet für Steuerungen geringer bis mittlerer Komplexität

MULTIPROG EXPRESS ist die schlanke Variante des IEC 61131-Programmiersystems MULTIPROG. Dieses einfach zu bedienende Programmierwerkzeug zielt hauptsächlich auf die weniger komplexe SPS-Anwendungsprogrammierung. Der Schwerpunkt liegt auf einer komfortablen Benutzerunterstützung.

Das Programmiersystem bietet einen großen Umfang an bewährter Funktionalität für die intuitive und schnelle Applikationsentwicklung. Intelligente Automatismen vereinfachen z. B. das Einfügen von Programminstanzen in der Task oder das Handling von Variablen.

Zurück nach oben

IEC 61131-Programmiersystem MULTIPROG PRO

Screenshot MULTIPROG PRO  

MULTIPROG PRO – perfekt geeignet für Steuerungen hoher Komplexität bis hin zu extrem anspruchsvollen, verteilten Steuerungslösungen

MULTIPROG PRO ist das IEC 61131-Programmiersystem für Automatisierungsanwendungen mit mittleren bis höchsten Anforderungen. Es bietet Ihnen professionelle Unterstützung in allen Phasen eines Projekts – gerade beim Engineering verteilter und heterogener Steuerungen in komplexen Anlagen und Anwendungen. Trotz seiner Funktionsvielfalt ist es einfach und intuitiv zu bedienen.

Zurück nach oben

Download von Demo-Software

Über den folgenden Button gelangen Sie zum Download-Bereich für Demo-Software aus dem Bereich IEC 61131 Control.

Zurück nach oben

Zurück zur Übersicht
Weitere Informationen
Downloads

PHOENIX CONTACT
Software GmbH

+49 52 61/93 73-0

Langenbruch 6
D-32657 Lemgo