HMIs und Industrie-PCs für Outdoor-Anwendungen

HMIs und Industrie-PCs für Outdoor-Anwendungen

Geschaffen für Extreme

Robuste HMIs und Industrie-PCs, resistent gegen aggressive Umwelteinflüsse und Chemikalien.

Zurück zu HMIs und Industrie-PCs

Kategorien

Suchen in HMIs und Industrie-PCs für Outdoor-Anwendungen

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Outdoor-HMIs und -Industrie-PCs sind ausgelegt für dauerhaften Wettereinfluss. Dank IP67-geschützter Front und erweitertem Temperaturbereich setzen Sie diese Geräte z. B. in Ladesäulen oder anderen Outdoor-Anwendungen wie Klärwerken ein.

Ihre Vorteile

  • Perfekt für Outdoor-Anwendungen dank sonnenlichtablesbarem Display und witterungsbeständigen Materialien
  • Einfach in der Bedienung auch mit Arbeitshandschuhen
  • Resistent gegen UV- und IR-Strahlung sowie gegen Umwelteinflüsse wie Salznebel oder Termiten
  • Beständig gegen Chemikalien wie aggressive Reinigungsmittel oder Enteisungsmittel für Flugzeuge
  • Einsatz in extremen Umgebungen durch erweiterten Temperaturbereich von -20 °C bis +70 °C

Entwickelt für den Outdoor-Einsatz

Gerät mit IP67-Front  

Auch mit Handschuhen bedienbar

Im praktischen Einsatz überzeugen HMIs und Industrie-PCs durch anwenderfreundliche Bedienung und Wartung sowie lange Laufzeit. Basis dafür sind Geräteeigenschaften, die speziell auf Outdoor-Anforderungen ausgerichtet wurden.

  • Ganz gleich, welche Umweltbedingungen in Ihrer Anlage herrschen, die IP67-Front bietet dauerhaft zuverlässigen Schutz.
  • Bedienen und beobachten Sie jetzt noch schneller und einfacher. Alle Outdoor-Geräte lassen sich auch mit Handschuhen betätigen.

Innovative Display-Technologie

HMI mit sonnenlichttauglichem Display  

Gute Lesbarkeit trotz Sonnenlicht

Nutzen Sie Ihre Geräte auch bei direkter Sonneneinstrahlung. Dank Optical Bonding lassen sich die Displays der Outdoor-HMIs und Industrie-PCs jederzeit gut ablesen. Zusätzlich sind sie mit einer Antireflexbeschichtung (AR-Coating) versehen und dadurch auch bei grellem Sonnenlicht gut ablesbar. Ein eingebauter UV- und IR-Filter sorgt für lange Lebensdauer der HMIs und Industrie-PCs.

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00