Zurück zur Übersicht

Axioline F: schnell und sicher mit hoher Leistung

Schnell und sicher automatisieren mit Axioline F

Besonders im Maschinenbau sind oft schnelle und synchrone Prozesse gefordert. Dabei darf die Sicherheit nicht vernachlässigt werden. Durch die extrem kurze Update-Zeit und der synchronen Signalerfassung des Axioline F-Systems erhöhen Sie Taktraten sowie den Maschinen-Output und sichern Ihre Prozesse.

Realisieren Sie einfach, steuerungs- und netzwerkunabhängig und Safety-Lösungen mit der Integration der SafetyBridge Technology.

Funktionsprinzip der SafetyBridge Technology

Topologie des Funktionsprinzips der SafetyBridge Technology  

Topologie des Funktionsprinzips der SafetyBridge Technology

Mit der SafetyBridge Technology werden die sicherheitsgerichteten Datenpakete unabhängig vom verwendeten Netzwerk und der Steuerung zwischen den sicheren Eingangs- und Ausgangsmodulen ausgetauscht.

  • Standardsteuerung und Netzwerk werden nur als Transportmittel genutzt
  • Einfache Konfiguration mit der Software SAFECONF
  • Sicherheitsanforderungen bis SIL 3 und PL e werden erfüllt

Zurück zur Übersicht
Axioline F in der Anwendung

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Weitere Informationen

Wir machen jede Steuerung sicher

Die steuerungs- und netzwerkunabhängige Sicherheitslösung.

SafetyBridge Technology
Mehr Informationen

HIGHLIGHTS 2016

Innovationen für Ihren Erfolg – jetzt erleben.

HIGHLIGHTS 2016 – Innovationen für Ihren Erfolg
Entdecken Sie die HIGHLIGHTS

Karriere-Blog

Der Blog informiert über Phoenix Contact als Arbeitgeber und gewährt einen Blick hinter die Kulissen.

Phoenix Contact Karriere-Blog
Zum Karriere-Blog

News

Alle News