Zurück zur Übersicht

Axioline F: robust unter extremen Bedingungen

Axioline F im Schiffbau – robust unter extremen Bedingungen

In rauen Umgebungen ist eine zuverlässige Kommunikation unabdingbar. Axioline F ist besonders robust im Design und in der Mechanik. Zudem bietet das System eine erhöhte Störunempfindlichkeit gegenüber EMV-Strahlung. Die XC-Varianten mit einem erweiterten Betriebstemperaturbereich von -40 °C ... +70 °C und lackierten Platinen finden problemlos Anwendung unter extremen Bedingungen.

Wirtschaftliche Netzwerkredundanz

Topologie zur wirtschaftliche Netzwerkredundanz im Schiffbau  

Topologie zur wirtschaftliche Netzwerkredundanz im Schiffbau

In maritimen Anwendungen werden netzwerkredundante Systeme zur Betriebssicherheit gefordert. Diese lässt sich wirtschaftlich mit Axioline F realisieren. Der Buskoppler mit zwei unabhängigen Netzwerkports lässt sich in redundante Netzwerke einbinden ohne zusätzliche Redundanzkomponenten. Die leistungsfähige Struktur des Axioline F-Systems sorgt für eine performante zuverlässige Datenkommunikation.


Zurück zur Übersicht
Axioline F in der Anwendung

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Weitere Informationen

Wir machen jede Steuerung sicher

Die steuerungs- und netzwerkunabhängige Sicherheitslösung.

SafetyBridge Technology
Mehr Informationen

HIGHLIGHTS 2016

Innovationen für Ihren Erfolg – jetzt erleben.

HIGHLIGHTS 2016 – Innovationen für Ihren Erfolg
Entdecken Sie die HIGHLIGHTS

Karriere-Blog

Der Blog informiert über Phoenix Contact als Arbeitgeber und gewährt einen Blick hinter die Kulissen.

Phoenix Contact Karriere-Blog
Zum Karriere-Blog

News

Alle News