Produktliste Prüfadapter Ladestecksysteme

Filter

4 Treffer

Prüfzubehör - EV-T2MBIE24-1ACDC-INFRA - 1410506

Gesondertes Fahrzeug-Inlet für Ladestation-Tests, CCS Typ 2, Combined Charging System, IEC 62196-3, 125 A / 850 V (DC), 20 A / 250 V (AC), 24 V Verriegelungsaktuator, Einzeladern, Länge: 2 m

Prüfzubehör - EV-T2MBIE12-1ACDC-INFRA - 1622038

Gesondertes Fahrzeug-Inlet für Ladestation-Tests, CCS Typ 2, Combined Charging System, IEC 62196-3, 125 A / 850 V (DC), 20 A / 250 V (AC), 12 V Verriegelungsaktuator, Einzeladern, Länge: 2 m

Prüfzubehör - EV-T2MBIE12-3ACDC-INFRA - 1623492

Gesondertes Fahrzeug-Inlet für Ladestation-Tests, CCS Typ 2, Combined Charging System, IEC 62196-3, 125 A / 850 V (DC), 20 A / 250 V (AC), 12 V Verriegelungsaktuator, Einzeladern, Länge: 2 m

Prüfzubehör - EV-T2MBIE24-1ACDC-INFRA6,0 - 1623322

Gesondertes Fahrzeug-Inlet für Ladestation-Tests, CCS Typ 2, Combined Charging System, IEC 62196-3, 125 A / 850 V (DC), 20 A / 250 V (AC), 24 V Verriegelungsaktuator, Einzeladern, Länge: 6 m

4 Treffer
 

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00