Produktliste Stromversorgungen

Filter

13 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approbation

  • Weitere Optionen
    Schließen

    Approbation



neu

Netzteil - FB-PS-MB-25DSUB/EX - 2316146

Sockel für redundante Vierkanal-Feldbus-Stromversorgung. Hostanschluss: D-SUB 25-Sockelstecker.

neu

Netzteil - FB-PS-MB-I/EX - 2316149

Sockel für redundante Vierkanal-Feldbus-Stromversorgung. Hostanschluss für ein Invensys® D-SUB 25-Kabel vorgesehen.

Netzteil - FB-PS-MB-TB - 2316155

Sockel für redundante Vierkanal-Feldbus-Stromversorgung. Hostanschluss besteht aus vier Reihenklemmen.

Tragschienen-Busverbinder - ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - 2707437

Steckerteil, Nennstrom: 8 A, Nennstrom (Ex): 8 A, Nennspannung (Ex): 125 V, Polzahl: 5, Rastermaß: 3,81 mm, Artikel mit vergoldeten Kontakten, Busstecker zur Verbindung mit Elektronikgehäusen

Powerverteiler - FB-PS-BASE/EX - 2316145

Sockel für Feldbus-Spannungsversorgungsstecker. Redundanz vorhanden, wenn 2 Stecker installiert sind. Die Redundanz wird mittels der internen Energiebusse über mehrere Sockel aufrecht erhalten. Durch einen weiteren internen Bus wird die Fernmeldung ermöglicht.

neu

Powermodul - FB-PS-PLUG-24DC/28DC/0.5/EX - 2316132

Spannungsversorgungsstecker für Feldbussystem in der Ex-Zone. Versorgt Koppler entlang der Hauptleitung mit 500 mA bei 28 V DC.

Leiterplattenverbinder - ZEC 1,5/ 4-LPV-5,0 C2,4 BK - 1793260

Leiterplattenverbinder, Nennstrom: 10 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 4, Rastermaß: 5 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Direktstecktechnik

Stromversorgung - QUINT-PS/1AC/24DC/10 - 2866763

Primär getaktete Stromversorgung QUINT POWER zur Tragschienenmontage mit SFB (Selective Fuse Breaking) Technology, Eingang: 1-phasig, Ausgang: 24 V DC / 10 A

Redundanzmodul, schutzlackiert - QUINT-ORING/24DC/2X10/1X20 - 2320173

Aktives QUINT-Redundanzmodul zur Tragschienenmontage mit ACB Technology (Auto Current Balancing) und Überwachungsfunktionen, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 24 V DC / 2 x 10 A oder 1 x 20 A, inkl. montiertem Universaltragschienenadapter UTA 107/30

13 Treffer

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00