Produktliste Photovoltaik-Sets

Filter

6 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_STRINGS_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_HIGHEST_CONTINUOUS_OPERATING_VOLTAGE_UCPV_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_VOLTAGE_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_GENERATOR_DISCONNECTOR_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Überspannungsschutz-Gerät-Set - PV-SET 1000DC-SC/AC-3P-QPD - 2801604

Überspannungsschutz im IP65 Gehäuse für die AC- und DC-Seite eines Wechselrichters für Vierstring-Photovoltaikanlagen bis 1000 V DC, DC-Anschluss über SUNCLIX-Stecker/-Buchse, AC-Anschluss über QUICKON-Mutter.

Überspannungsschutz-Gerät-Set - PV-SET 1ST/1000DC/1MPP-SPD-SC - 2801529

Blitzstrom- und Überspannungsableiter im IP65-Gehäuse zum Schutz von Einzelstring-Photovoltaikanlagen bis 1000 V DC, Anschluss über SUNCLIX-Stecker/-Buchse.

Überspannungsschutz-Gerät-Set - PV-SET 2ST/1000DC-SPD-SD-SC - 2801318

Blitzstrom- und Überspannungsableiter im IP65 Gehäuse zum Schutz der DC-Seite eines Wechselrichters für Zweistring-Photovoltaikanlagen bis 1000 V DC, Anschluss über SUNCLIX-Stecker/-Buchse. Mit DC-Lasttrennschalter.

Überspannungsschutz-Gerät-Set - PV-SET 3ST-SPD-FESD-SC - 2901860

Überspannungsschutz im IP65 Gehäuse für die DC-Seite eines Wechselrichters für Dreistring-Photovoltaikanlagen bis 1000 V DC. Mit Feuerwehrschalter.

Überspannungsschutz-Gerät-Set - PV-SET 3ST/1000DC/3MPP-SPD-SC - 2801531

Blitzstrom- und Überspannungsableiter im IP65-Gehäuse zum Schutz der DC-Seite eines Wechselrichters mit drei MPP-Trackern bis 1000 V DC, Anschluss über SUNCLIX-Stecker/-Buchse, steckbare Varistoren mit thermischer Abtrennvorrichtung zwischen L+, L- und Erde/PE.

Überspannungsschutz-Gerät-Set - PV-SET 4ST/1000DC/SPD-SC - 2801297

Blitzstrom- und Überspannungsableiter im IP65 Gehäuse zum Schutz der DC-Seite eines Wechselrichters für Vierstring-Photovoltaikanlagen bis 1000 V DC, Anschluss über SUNCLIX-Stecker/-Buchse.

6 Treffer
 

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00