Produktliste Netzwerkinfrastruktur

Filter

18 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approbation

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Redundanzmodul - FL RED 2003E PRP - 2701863

Ethernet-Redundanzmodul für redundante Netzwerke mit dem Redundanzprotokoll PRP mit drei RJ45-Anschlüssen.

Redundanzmodul - FL RED 2001E PRP 2LC - 2701864

Ethernet-Redundanzmodul für redundante Netzwerke mit dem Redundanzprotokoll PRP.

Industrial Ethernet Switch - FL SWITCH 3016E - 2891066

Der Managed Ethernet Switch entspricht den Normen IEC 61850-3 und IEEE 1613. Bietet 16 RJ45-Ports für 10/100 MBit/s bei einer Betriebstemperatur von -40°C ... +70°C.

Industrial Ethernet Switch - FL SWITCH 3012E-2SFX - 2891067

Der Managed Ethernet Switch entspricht den Normen IEC 61850-3 und IEEE 1613. Bietet 12 RJ45-Ports für 10/100 MBit/s und zwei SFP-Steckplätze für 100 MBit/s bei einer Betriebstemperatur von -40 °C ... +70 °C.

Industrial Ethernet Switch - FL SWITCH 4808E-16FX ST-4GC - 2891085

Managed Switches gemäß IEC 61850 und IEEE 1613 für 19"-Rackmontage. Verfügt über 8 RJ45-Ports für 10/100 MBit/s, 16 ST MM-LWL-Ports für 100 MBit/s und 4 Gigabit-Comboports (10/100/1000 MBit/s, RJ45-Anschluss; 1000-MBit/s-LWL-Anschluss erfordert 1000-MBit/s-SFP-Modul).

Industrial Ethernet Switch - FL SWITCH 4808E-16FX SM ST-4GC - 2891086

Managed Switches gemäß IEC 61850 und IEEE 1613 für 19"-Rackmontage. Verfügt über 8 RJ45-Ports für 10/100 MBit/s, 16 ST SM-LWL-Ports für 100 MBit/s und 4 Gigabit-Comboports (10/100/1000 MBit/s, RJ45-Anschluss; 1000-MBit/s-LWL-Anschluss erfordert 1000 MBit/s-SFP-Modul).

Industrial Ethernet Switch - FL SWITCH 4808E-16FX SM LC-4GC - 2891074

Managed Switches gemäß IEC 61850 und IEEE 1613 für 19"-Rackmontage. Verfügt über acht RJ45-Ports für 10/100 MBit/s, 16 LC-SM LWL-Ports für 100 MBit/s und vier Gigabit-Comboports (10/100/1000 MBit/s RJ45-Anschluss; 1000 MBit/s LWL-Anschluss erfordert 1000 MBit/s SFP-Modul).

Powermodul - FL SWITCH 4800E-P5 - 2891076

Weitbereichsspannungsversorgung für FL SWITCH 48... Managed Switches. Großer Eingangsspannungsbereich von 90 V AC bis 264 V AC und 88 V DC bis 300 V DC.

Medienmodul - FL SFP FX - 2891081

Das schmale Form-Faktor-Steckmodul bietet ein Lichtwellenleiter-Interface mit einer Datenübertragungsrate von 100 MBit/s bei einer Wellenlänge von 1310 nm (lang).

Medienmodul - FL SFP FX SM - 2891082

Das schmale Form-Faktor-Steckmodul bietet ein Lichtwellenleiter-Interface mit einer Datenübertragungsrate von 100 MBit/s bei einer Wellenlänge von 1310 nm (lang).

18 Treffer

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00