Produktliste INTERBUS-Master

Filter

10 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approbation

Anschaltbaugruppe - IBS ECO-LINK - 2746346

INTERBUS Master-Interface inklusive: - Treibersoftware für DOS und Windows - Anwenderdokumentation deutsch und englisch - Monitorprogramme - Kabel für die Spannungsversorgung

System-Paket - IBS ECO-LINK SYSKIT - 2746524

System-Paket, mit folgendem Inhalt:
- INTERBUS Master Interface IBS ECO-LINK
- Dokumentation, Treiber, Monitore
- Adapterset mit 0,5 m Kabel, zur Versorgung des IBS ECO-LINK SYSKIT
- V.24 Kabel (1 m)
- INTERBUS-Kabel (3 m)

Master-Protokoll-Chip - IBS UART - 2746391

Protokoll-Chip, im SOP 16-Gehäuse

Masterboard - IBS USC4-2 - 2812209

INTERBUS Masterboard der Generation 4

Master-Protokoll-Chip - IBS IPMS 3 QFP - 2751807

Der INTERBUS-S Protocol Mikrocontroller IPMS-3 ist ein CMOS-Gate-Array. Der IPMS-3 kommt zum Einsatz bei unterschiedlichen Prozessoren

Diagnose-Display - IBS USC/4 DIAG L - 2746388

Diagnose-Display, für INTERBUS-Master der Generation 4

Treiber - IBS UART SDS - 2746443

Socket-Treiber-Quellcode, für IBS ECO-LINK und Master-Protokollchip IBS UART (Software und Dokumentation D/GB)

System-Paket - IPMS4 VHDL MASTER NETLIST PACK - 2988858

System-Paket für die Entwicklung einer INTERBUS MASTER-Baugruppe.

Software - IBS PCP COMPACT - 2746537

INTERBUS-Kommunikations-Software für alle INTERBUS-Slave-Protokollchips (Source Code)

10 Treffer
 

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00