Produktliste Frequenzumrichter in IP20

Filter

4 Treffer

Frequenzumrichter - VFD 5007 IL IB - 2701054

Der Inline-Frequenzumrichter ist ein 3-phasiges Kompaktgerät mit 0.75 kW, betreibbar mit einem ILC 1X1 als Inline-Lokalbus-Teilnehmer, Parametrierung mit FDT/DTM aus PC Worx.

Frequenzumrichter - VFD 5015 IL IB - 2701055

Der Inline-Frequenzumrichter ist ein 3-phasiges Kompaktgerät mit 1,5 kW, betreibbar mit einem ILC 1X1 als Inline-Lokalbus-Teilnehmer, Parametrierung mit FDT/DTM aus PC Worx.

Frequenzumrichter - VFD 5022 IL IB - 2701057

Der Inline-Frequenzumrichter ist ein 3-phasiges Kompaktgerät mit 2,2 kW, betreibbar mit einem ILC 1X1 als Inline-Lokalbus-Teilnehmer, Parametrierung mit FDT/DTM aus PC Worx.

Frequenzumrichter - VFD 5040 IL IB - 2701058

Der Inline-Frequenzumrichter ist ein 3-phasiges Kompaktgerät mit 4,0 kW, betreibbar mit einem ILC 1X1 als Inline-Lokalbus-Teilnehmer, Parametrierung mit FDT/DTM aus PC Worx.

4 Treffer
 

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00