Produktliste Antennen und Kabel US-Markt

Filter

37 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FREQUENCY_BAND_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Frequenzband

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Antenne - RAD-ISM-900-ANT-OMNI-RPSMA - 2885676

Rundstrahlantenne, Schutzart IP55, Gewinn 2 dBi, linear vertikal, RPSMA (male), Impedanz 50 Ω

Antenne - RAD-ISM-900-ANT-OMNI-0-6 - 2867160

Rundstrahlantenne, Schutzart IP65, Kabellänge 2 m, Anschluss MCX (male)

Antenne - RAD-ISM- 900-ANT-OMNI-0-N - 5604160

Omni-Rundstrahlantenne 2dBi mit Grundplatte und N (female) Anschluss für 900 MHz

Antenne - RAD-ISM-900-ANT-OMNI-FG-3-N - 2867791

Rundstrahlantenne, Schutzart IP65, Gewinn 5 dBi, Anschluss N (female)

Antenne - RAD-ISM-900-ANT-OMNI-5 - 2867199

Rundstrahlantenne, Schutzart IP65, Gewinn 7 dBi, Anschluss N (female)

Antenne - RAD-ISM-900-ANT-OMNI-FG-6-N - 2885579

Rundstrahlantenne, Schutzart IP65, Gewinn 8 dBi, Anschluss N (female)

Antenne - RAD-900-ANT-OMNI-2-2-RSMA - 2904801

Rundstrahlantenne, Schutzart IP65, Kabellänge 1,8 m, Anschluss RSMA (male)

Antenne - RAD-900-ANT-OMNI-2-N - 2904802

Rundstrahlantenne, 868/900 MHz, 2 dBi, Polarisation linear vertikal, N (female), IP66

Antenne - RAD-ISM-900-ANT-YAGI-3-N - 2867801

Richtantenne, Schutzart IP65, Gewinn 5 dBi, Kabellänge 0,6 m, Anschluss N (female)

Antenne - RAD-ISM-900-ANT-YAGI-6.5-N - 2867814

Richtantenne, Schutzart IP65, Gewinn 8,5 dBi, Kabellänge 0,6 m, Anschluss N (female)

37 Treffer

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00